Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Flowfit CPA25 - Conjunto de vazão com tampa de proteção contra respingos

Conjunto de vazão
Flowfit CPA25

Montagem universal para a indústria de água, esgoto e efluentes e processos industriais auxiliares.

CPA25
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Especificações resumidas

  • Process temperature

    0 to 80°C
    (32 to 176°F)

  • Process pressure

    max. 6 bar at 20°C
    (87 psi at 68°F)

Campo de aplicação

O conjunto de vazão Flowfit CPA25 foi projetado para a realização de pontos de medição no tratamento de água, esgoto e efluentes e em processos industriais auxiliares. Oferece espaço para três sensores e é capaz de prolongar sua vida útil ao mantê-los submersos mesmo quando a vazão é interrompida. O conjunto em si também é durável graças ao polipropileno resistente à corrosão. Com o Flowfit, você obtém o produto exato para suas aplicações padrão.

O Flowfit CPA25 pode ser usado em diversas aplicações em processos industriais auxiliares, bem como no tratamento de água, esgoto e efluentes. Ele foi projetado para ser usado nas seguintes aplicações, entre outras:

  • Água potável

  • Tratamento de água, esgoto e efluentes

  • Circuitos de resfriamento a água

  • Usinas de osmose

Ele é adequado para uso em pressões até 6 bar.

Benefícios

  • Conjunto compacto com três espaços para sensores Pg 13.5.

  • Geometria especial de vazão para obter valores de medição confiáveis e estáveis dos sensores instalados.

  • Perfil do tipo sifão para proteger os sensores contra o ressecamento durante paralisações da fábrica.

  • A tampa de serviço facilita a limpeza dos sensores e do conjunto.

  • A calibração dos sensores para verificar se estão funcionando corretamente pode ser feita com o equipamento instalado.

Versão Lean

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessor