
Especificações resumidas
-
Measuring range
0 to 3 AU
0 to 6 OD (depending on optical path length) -
Process temperature
0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours -
Process pressure
Max. 10 bar abs at 20 °C
(Max. 150 psi at 68 °F)
Campo de aplicação
OUSAF11 é um sensor sem vidro para detecção em linha de mudança de fases e sólidos em suspensão. Insira-o em tubos e recipientes para diminuir as perdas de produto e garantir sua pureza. Você também pode usá-lo como um sensor de imersão em tanques abertos e reservatórios para o monitoramento eficiente de efluentes. O seu design higiênico e sem vidro garante mais segurança aos seus produtos. OUSAF11 suporta altas temperaturas de operação e meios agressivos, tornando-o adequado para todas as indústrias.
O sensor OUSAF11 detecta a separação de fases e sólidos em suspensão em:
Alimentos e bebidas:
- Detecção de leite em soluções CIP
- Separação de fases de laticínios e cervejarias
- Detecção da perda de produto em efluentesBens primários, mineração e metais:
- Medição de sólidos em suspensão
Benefícios
Maior segurança para os seus produtos graças ao design higiênico e sem vidro
Economia de custos e perda reduzida de produtos graças à rápida detecção interfásica
Pouca manutenção do sensor com longa vida útil e operação estável
Instalação flexível: o sensor inclui inserção (com Triclamp e conexão Varivent) e imersão (com suporte e sistema de conjunto Flexdip CYA112 e CYH112)
O sensor robusto resiste a produtos químicos agressivos e sujeira
Adequado para limpeza no local (CIP) e esterilização no local (SIP)
Aprovação FDA e 3-A
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
OUSAF11 Technical Information
Optical sensor for the measurement of VIS/NIR absorption
EN PT 31/03/201629/08/201401/11/2010Idioma:
Inglês
Versão:
31/03/2016
Tamanho do arquivo:
575 KB
Nome do arquivo:
TI00474CEN_1516.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
OUSAF11 Operating Instructions
Optical sensor for the measurement of VIS/NIR absorption
EN PT 25/08/201631/03/201629/08/201401/11/2010Idioma:
Inglês
Versão:
25/08/2016
Tamanho do arquivo:
809.7 KB
Nome do arquivo:
BA00474CEN_1616.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Integra OUM910/ OUSAF11/DP11
Analyzer/Sensor to measure Solid Concentration
Idioma:
Inglês
Versão:
01/06/2009
Tamanho do arquivo:
200.6 KB
Nome do arquivo:
KA928C_Quick_Start-up_Guide_OUM910_OUSAF11_DP11_06-09_WA_-_71097015.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN PT 29/08/202330/04/2021Idioma:
Inglês
Versão:
29/08/2023
Tamanho do arquivo:
512.7 KB
Nome do arquivo:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Idioma:
Alemão
Versão:
21/09/2022
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Idioma:
Turco
Versão:
23/11/2023
Tamanho do arquivo:
7.2 MB
Nome do arquivo:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Idioma:
Italiano
Versão:
12/01/2017
Tamanho do arquivo:
3.9 MB
Nome do arquivo:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Idioma:
Tcheco
Versão:
12/01/2017
Tamanho do arquivo:
740.3 KB
Nome do arquivo:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Idioma:
Inglês
Versão:
21/09/2022
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Idioma:
Espanhol
Versão:
12/01/2017
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-