Química da água em usinas de energia - um indicador de saúde crítico
A água é a força vital de uma usina termoelétrica, e sua qualidade depende do monitoramento preciso
De onde quer que venha a água em sua usina, ela precisa ser tratada para ter a qualidade certa para cada uso. Verificar se a química e vazão da água da usina de energia estão corretas significa usar as melhores ferramentas. E você precisa ser capaz de comprová-lo, possuindo as leituras corretas e trilha de dados para estar em conformidade com regulamentações, em conjunto com garantias do fabricante para peças embutidas. Acima de tudo, dados precisos e confiáveis significam ser capaz de reciclar água com segurança para operar sua usina da forma mais eficiente possível.
Como podemos ajudar
Leituras digitais, armazenamento de dados, relatórios – ferramentas digitais simplificam a comprovação de conformidade e garantias de instrumentos. Nossos sensores e ferramentas de medição cobrem toda a gama de necessidades da usina, e geram dados que simplificam a sua vida e a de seus parceiros de laboratório. Eles podem verificar e limpar a si mesmos automaticamente, requerem manutenção mínima e te alertam caso precisem de substituição. Do menor sensor ao painel SWAS, nós lhe trazemos uma solução completa de monitoramento digital da água.
Medição de vazão e instrumentação de análise da água confiáveis para uma química da água otimizada
Maior disponibilidade da fábrica graças à manutenção preditiva
A transmissão de dados digital sem contato evita erros de medição causados pela umidade, corrosão e pontes salinas
Applications
Medição de vazão confiável de água desmineralizada
A água pura, deionizada e desmineralizada no circuito de água/vapor deve ser medida de forma precisa e confiável. Os medidores de vazão mais comumente usados nessa aplicação são soluções de vazão dp com elementos primários como placas com orifícios. Mas esses sistemas de medição baseados na pressão desviam com o tempo e requerem recalibração. Existem alternativas volumétricas que podem oferecer melhor desempenho, oferecer mais resultados e trechos retos a montante reduzidos: usando tecnologias vortex, ultrassônica e de massa térmica.
Nosso conhecimento em campo
O Proline Prowirl é um medidor de vazão volumétrico vortex que mede o volume diretamente de maneira linear, qualquer que seja a vazão, medindo com uma precisão de até 0,65%. O Proline Prosonic usa tecnologia ultrassônica, com sensores fora do tubo, de forma a não obstruir a vazão. Ele oferece uma precisão excepcional, de até 0,3%, e ocupa um espaço mínimo de instalação, precisando apenas de comprimentos curtos de entrada e saída. O Proline t-mass T é a opção econômica. Ele oferece alta rangeabilidade, baixa queda de pressão e precisão até 5%.
Todos os medidores de vazão oferecem Heartbeat Technology para diagnóstico, verificação e monitoramento
Integração perfeita com os protocolos mais comuns no mercado
Análise de sílica confiável – saída da usina de polimento de condensado
O vapor que entra nas turbinas de uma usina de energia deve conter o mínimo de sílica possível. A sílica é altamente solúvel em água e, uma vez dentro da turbina, forma depósitos em superfícies, prejudicando a transferência de calor e reduzindo a eficiência no geral. Para produzir água com o menor teor de sílica possível, evitando assim tempos de inatividade não planejados, você precisa ser capaz de detectá-la e medi-la com precisão.
Nosso conhecimento em campo
O analisador de sílica Liquiline System CA80SI é um sistema colorimétrico para o monitoramento da água de alimentação de caldeiras, vapor, condensado e trocadores de íons. Com até seis canais, é possível coletar amostras de todos os pontos do processo necessários. Até 4 sensores digitais Memosens podem ser conectados de forma que o analisador possa ser atualizado para uma estação de medição completa. Ele pode ser integrado a todos os sistemas de controle de processo comuns.
Diagnóstico avançado e acesso remoto permitem a correção rápida de erros
Baixo consumo de produtos químicos
Projetado para manutenção e tempo de inatividade mínimos
Análise de condutividade otimizada em usinas de dessalinização
Água de condutividade variada é usada na produção de energia e obtida localmente. A condutividade é uma medida importante da salinidade e qualidade da água. Conhecendo a condutividade cedo, você pode decidir como e onde usar a água, e quanto é preciso dessalinizá-la. Quer você esteja usando um processo de evaporação térmica ou processo de membrana de osmose reversa (RO), ou obtendo água do mar ou água salobra, a medição de condutividade precisa é vital para reduzir o uso de energia e custos de operação.
Nosso conhecimento em campo
O Condumax CLS15D, Indumax CLS50D e Memosens CLS82D são sensores digitais para medição de condutividade que têm desempenho confiável e preciso, mesmo em áreas classificadas. Projetados para baixa manutenção e longa vida útil, os sensores são resistentes à corrosão e umidade. Eles utilizam a tecnologia de sensores digitais Memosens, o que significa que os sensores não somente armazenam os dados de medição, mas também registram informações sobre sua própria condição, facilitando a manutenção preditiva. Memosens também possibilita a calibração em laboratório.
Repetibilidade excelente para fornecer o mapeamento preciso de processos
A faixa de medição pode ser definida precisamente para as necessidades da usina
Economize custos ao programar a manutenção usando a Heartbeat Technology
Para proteger suas torres de resfriamento, você precisa manter o valor de pH da água de resfriamento sob controle, do contrário ocorre o risco de ferrugem e corrosão. Manter o valor do pH em um mínimo de corrosão da usina usando esquemas de controle cáustico ou ácido resolve o problema. Entretanto, a água da torre de resfriamento é nebulizada e penetra cada ponto de junção com fiação convencional, mesmo as conexões críticas do sensor, e causa mudanças graduais nos valores medidos.
Nosso conhecimento em campo
Com o sensor Memosens, tudo isso não é mais um problema já que ele não possui partes metálicas e é completamente estanque à água. Ele é 100% confiável e realiza a transmissão de dados digitais através de uma conexão baioneta indutiva e livre de corrosão. O sensor é instalado facilmente, começando com um conjunto de imersão no reservatório da torre de resfriamento até o conjunto vazão em tubos de plástico reforçado com fibra de vidro.
Evite os efeitos da umidade, corrosão e pontes salinas graças à transmissão de dados digital sem contato
100% confiável: transmissão digital de dados através de conexão baioneta indutiva sem contato, segurança EMC garantida
Planeje a manutenção com sensores "plug & play" pré-calibrados que podem ser substituídos por equipe não especializada
Medição precisa sem manutenção do abastecimento de água
Quando é necessário água extra no sistema de resfriamento da usina de energia, ou para água de alimentação no circuito de vapor, você precisa de um medidor de vazão confiável que possa lidar com todos os tipos de fontes de água – de rios, poços, oceano ou outro ponto da usina de energia. O medidor de vazão deve ser autolimpante, para que ele possa continuar a fazer medições precisas e seja capaz de lidar com grandes volumes de água contendo uma variedade de impurezas.
Nosso conhecimento em campo
O compacto medidor de vazão eletromagnético Proline Promag foi especialmente projetado para uso de água bruta e está disponível em tamanhos de 0,08 pol. a 90 pol. (2 mm a 2400 mm). Simples de usar, fácil de configurar e operar, com saídas em pulso, analógicas e de relé, ele é um equipamento para "instalar e esquecer" que funciona de forma fiável em tubos principais de vazão.
Comissionamento remoto associado à fácil verificação usando Heartbeat Technology – sem necessidade de retirar o equipamento da linha
O Circuito de Limpeza do Eletrodo autolimpante mantém os eletrodos livres de depósitos
Medição sem trechos retos a montante e a jusante ou queda de pressão na linha
Versão ultrassônica de braçadeira disponível: instalação sem interrupção do processo
Reutilização da água de processo para cortar consumo e custos
Água pode ser escassa ou precisar ser transportada para o local, e o descarte de efluentes é outra dor de cabeça custosa. A melhor maneira de melhorar os custos e credenciais ambientais de sua usina é tratar os efluentes e reutilizá-los para resfriamento, processo e água de alimentação de caldeiras. É importante garantir que apenas água tratada de alta qualidade seja retornada a seus processos de produção de energia, portanto é preciso que você tenha uma confiança rígida na precisão de seus equipamentos de monitoramento e medição.
Nosso conhecimento em campo
Você pode confiar completamente na linha Liquiline de transmissores, analisadores e amostradores, pois esses equipamentos oferecem possibilidades para operação totalmente automática, são capazes de se automonitorar (usando a Heartbeat Technology) e possuem fácil manutenção. Equipados com a tecnologia digital Memosens, o portfólio de produtos é adequado para monitoramento e análise de todas as etapas do tratamento de água, portanto você pode reduzir seu impacto ambiental e pegada de CO2, e contribuir para seu crescimento ecológico de baixo carbono.
A plataforma Memosens/Liquiline pode armazenar todos os valores de parâmetros de qualidade com a Memobase, oferecendo a capacidade de comprovação digital para comprovar a conformidade ambiental
Todos os sensores utilizam a mesma plataforma Memosens/Liquiline, reduzindo o custo de investimento total
A plataforma Memosens/Liquiline usa a mesma interface de usuário (HMI) e peças de reposição idênticas, sendo assim fácil de usar e similar para operar
Graças a nossa extensa experiência nas indústrias de energia e água, entre outras, somos especialistas no tratamento de água para geração de energia. Dá água de processo ao efluente, a Endress+Hauser oferece um vasto portfólio de instrumentos e soluções sob medida para monitorar a química da água em sua usina de energia. Tecnologias de sensor de ponta como o Memosens permitem que você monitore seus processo com ainda mais confiança, enquanto economiza custos e tempo.
> 65
anos de experiência na indústria de engenharia de processos industriais
> 8.000
patentes e pedidos de patentes
40%
maior vida útil dos sensores digitais Memosens
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
Conhecimento
Ligação da instalação dos instrumento para seu equipamento de medição
Reduzir os custos de manutenção pode representar riscos consideráveis se não forem usadas tecnologias de última geração. Certifique-se da operação correta do equipamento com nossos recursos de conexão de instalação de instrumentos.
Monitoramento da qualidade da água com SWAS, eficiente e confiável
Corrosão e escamação são os inimigos de seu circuito de vapor de água. Por isso você precisa encontrar soluções confiáveis para manter a química da água em equilíbrio.
Desempenho da usina elétrica maximizado com segurança
Riscos de enchentes costumam ser causados por planejamento insuficiente, eventos naturais imprevisíveis e falha no equipamento. Verifique nossas soluções para usinas hidroelétricas.
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Com níveis baixos de minerais, falta de profissionais qualificados e desafios de
escavação, podemos ajudá-lo a alcançar suas metas: reduza seus custos de produção, mantenha sua fábrica segura e aumente a conformidade e a responsabilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .