Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Segurança do processo na indústria química, maior disponibilidade na planta

Sustente sua produtividade, eficiência e segurança de processo através de medições confiáveis

Segurança de processos na indústria química, gestão de segurança de processos, prevenção, produtos químicos perigosos

A segurança do processo nas operações da indústria química é vital, principalmente ao trabalhar com materiais perigosos para as pessoas, meio ambiente e patrimônio. Manter uma planta sempre segura e, ao mesmo tempo, garante alta produtividade e economia, é o principal desafio que a indústria química enfrenta.

Principais fatos

234 mil.

tons of ammonia

is the forecasted global demand for ammonia by 2021 according to the Fertilizer Outlook summary report of the Annual International Fertilizer Association (IFA) Conference 2017.

Medição precisa para pureza do lote de produtos ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Medição precisa para pureza do lote de produtos

A qualidade e pureza do produto exigem uma medição confiável, transparente e precisa dos parâmetros críticos do processo. Além disso, é necessária uma produção segura e eficiente.

Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser equipa seu reator de batelada com equipamentos a dois fios em tempo real para vazão e nível, garantindo a precisão de medição necessária, ao mesmo tempo em que economiza custos no cabeamento e oferece espaço adicional nas bandejas de cabos:

  • Aumente a segurança graças à saída intrinsecamente segura
  • Aumente a proteção com o conceito Ex ia abrangente com aprovações globais
  • Evite paradas inesperadas com diagnósticos rápidos sobre quais ações tomar em casos de falha (de acordo com o padrão NAMUR NE 107)
  • Simplifique os procedimentos de proof tests de malha SIL com a Heartbeat Technology
Detecção do nível de amônia no separador ©Fotolia/Strandperle
Conhecimentos

Detecção de nível de amônia no separador

A evaporação de produtos químicos líquidos tais como amônia ou álcoois cria riscos durante o aquecimento do tanque. A manutenção dos níveis apropriados é fundamental e, no entanto, o controle desses níveis requer instrumentação e técnicas altamente sofisticadas e precisas.

Nosso conhecimento em campo

O inovador LevelflexFMP54 da Endress+Hauser proporciona compensação da fase gasosa, a solução ideal para uma medição de nível precisa em aplicações com gases de alta densidade:

  • Acelere o comissionamento, manutenção e diagnóstico com o conceito de gerenciamento de dados HistoROM
  • Economia de tempo e redução de custos devido ao conceito de proof tests (testes funcionais de malhas SIL) simples de acordo com a SIL/WHG
  • Maior segurança ao processo devido ao acoplamento cerâmico duplo do instrumento e resistência a vazamentos com altas pressões
  • Aproveite os recursos de diagnóstico e dados em tempo real com o protocolo HART
Detecção de temperatura da amônia no tanque de armazenamento ©Strandperle
Conhecimentos

Detecção de temperatura da amônia no tanque de armazenamento

A amônia é um gás tóxico quando mantido em temperatura ambiente, por isso é melhor armazená-lo em seu estado líquido a -33° C (-27,4 F). Medir a temperatura das paredes do tanque e do fluido é essencial para evitar pontos de superaquecimento. No entanto, como o acesso ao tanque cheio é inviável, são necessárias tecnologias de sensor altamente robustas e precisas.

Nosso conhecimento em campo

Combinando a tecnologia StrongSens da Endress+Hauser com nosso MultiSens TMS01, obtenha o monitoramento ideal para o armazenamento seguro da amônia líquida:

  • Aumente a segurança com o mapeamento completo do tanque (até 100 m de comprimento) através de uma única conexão de processo
  • Reduza os custos de manutenção com sensores altamente duráveis

Benefícios

O processamento de produtos químicos em ambientes seguros é de extrema importância em nossa sociedade. Por este motivo, os operadores de plantas químicas têm uma responsabilidade especial em relação à segurança de seus processos e em relação ao meio ambiente. Para atender a essa responsabilidade eles precisam de um parceiro confiável. Damos suporte à operadores da planta, bem como à engenheiros e gerência, respondendo quaisquer dúvidas relacionadas a como nossos instrumentos e soluções podem aumentar a segurança de seus processos e aumentar a eficiência da planta.

Principais fatos

em até 40%

tempo de parada reduzido usando o conceito de gerenciamento de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis.

Principais fatos

50%

de economia de tempo e redução de custos devido ao conceito de testes funcionais fáceis, desenvolvidos para facilitar o que pede a SIL/WHG.

Principais fatos

até 30%

é a quantidade de pontos de medição que são cobertos com apenas um conjunto de temperatura usando nossos MultiSens Flex TMS01 & TMS02, disponível de acordo com as regulamentações internacionais referentes a pressão (por exemplo, PED, ASME VIII).

Informações importantes

Como podemos ajudar

Totalmente compatível com as normas de segurança atuais, o portfólio da Endress+Hauser pode medir os parâmetros críticos de processos químicos complexos, como extração, reação, separação e filtragem, para garantir controle máximo, com disponibilidade e segurança sustentáveis na planta.

  • O maior portfólio de medição do mercado, desenvolvido de acordo com padrões internacionais de segurança para áreas classificadas (ex. INMETRO, ATEX, FM, TIIS)
  • Sensores inteligentes com segurança funcional, de acordo com IEC61508, atingindo até SIL 3, com procedimentos de testes funcionais certificados
  • Rede de suporte mundial com expertise em segurança
  • Segurança e normas (por exemplo, ATEX. SIL, WHG) seminários e treinamento para pessoal da planta

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes