Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Otimização de processos químicos usando big data

Como os serviços de IoT baseados em nuvem otimizam os processos de manutenção em indústrias químicas

Conectar ativos de plantas químicas otimiza o desempenho e os processos de manutenção.

Conectar uma planta existente apresenta vários desafios devido à natureza legada da infraestrutura e dos processos. Os equipamentos existentes de instrumentação nas indústrias podem estar desatualizados e não ter recursos de IoT. Além disso, diferentes indústrias usam diferentes protocolos de comunicação para equipamentos de instrumentação, como Modbus, HART, PROFIBUS, etc. Esses protocolos desempenham um papel fundamental na conexão bem-sucedida de uma indústria, permitindo a otimização de processos químicos.

Principais fatos

30%

of preventive maintenance is unnecessary (over-maintenance) and should be avoided with condition monitoring according to the magazine Reliable Plant.

A análise de big data  e os serviços de IoT permitem a otimização de processos. ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Melhoria da eficiência do fluxo de trabalho através da análise de big data

A falta de transparência dos ativos da fábrica e de uma documentação precisa em indústrias existentes complicam o processo de manutenção e o desempenho do processo, dificulta a solução de problemas e aumenta o tempo de inatividade. Nosso ecossistema de IoT, o Netilion, oferece diversos serviços que utilizam a análise de big data para tornar possível a obtenção de informações atualizadas sobre ativos e o fácil acesso à documentação.

Nosso conhecimento em campo

Nossa oferta para aumentar a transparência e otimizar a manutenção:

  • O Netilion Analytics gera um inventário de todos os ativos da fábrica e fornece informações sobre equipamentos obsoletos.
  • O Netilion Health informa as condições atuais de saúde dos equipamentos e fornece informações sobre causas e soluções.
  • O Netilion Library é um serviço de gerenciamento de arquivos que organiza documentos relacionados à instrumentação da fábrica.
  • O Field Xpert SMT70 é um tablet para configuração de equipamentos de campo em áreas classificadas.
A Verificação Heartbeat aumenta a disponibilidade da indústria por meio da verificação sem interrupção do processo. ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Aumento do tempo em atividade da indústria química

A insuficiência de dados de instrumentação nas indústrias existentes dificulta as operações. A ausência de dados concretos sobre a saúde e as condições dos equipamentos leva a paradas não planejadas. A Verificação Heartbeat da Endress+Hauser muda a manutenção de uma abordagem reativa para uma abordagem proativa e orientada por dados, otimizando os intervalos de manutenção e garantindo que as atividades de manutenção estejam alinhadas com a condição real do equipamento.

Nosso conhecimento em campo

A Tecnologia Heartbeat, possibilitada pela conectividade e pela plataforma Netilion, é a combinação perfeita para otimizar a manutenção e as operações.

  • Com a Heartbeat Technology uma verificação remota pode ser acionada usando o Netilion Health, enquanto o Netilion Library documentará todos os relatórios de verificação.
O fácil acesso à documentação agiliza a integração do processo de manutenção e as operações da indústria ©Endress+Hauser
Conhecimentos

O acesso rápido à documentação agiliza a manutenção

O acesso rápido e fácil à documentação em uma indústria química garante a eficiência operacional, segurança e conformidade. O acesso instantâneo a informações dos equipamentos, protocolos ou procedimentos de verificação, protocolos de segurança e especificações de matérias-primas permite que os operadores industriais tomem decisões informadas e evitem erros. Esse acesso simplificado acelera a solução de problemas e a manutenção, minimizando o tempo de inatividade.

Nosso conhecimento em campo

O Netilion Library permite que os técnicos de manutenção visualizem, organizem e compartilhem arquivos com qualquer pessoa, de qualquer lugar. O Library pode ser combinado com todo tipo de ferramenta. Por exemplo, o Library armazenará automaticamente o protocolo de verificação com a Heartbeat Technology e uma verificação remota. A documentação facilmente acessível economiza um tempo e esforço significativo dos usuários.

  • O Netilion Library salva e organiza arquivos de trabalho e documentos. Ele é um serviço de gerenciamento de arquivos industriais que mantém a documentação segura, atualizada e disponível em qualquer lugar e a qualquer momento.
  • O uso do serviço de IoT Netilion Library com um tablet Field Xpert permite que os operadores industriais acessem a documentação do equipamento mesmo em áreas classificadas. Os relatórios criados através do Health ou do tablet Field Xpert são salvos automaticamente no Library.
A segurança cibernética nas plantas químicas industriais é a maior prioridade para a Endress+Hauser. ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Forte segurança cibernética para as indústrias de processos químicos

Sensores inteligentes, aplicativos e programas baseados em nuvem também apresentam riscos. A segurança do sistema, da indústria e dos dados tem a mais alta prioridade na Endress+Hauser, e é por isso que testamos com sucesso nossos sistemas em relação a algumas das normas de segurança mais reconhecidas no mundo de TI e TO.

Nosso conhecimento em campo

Para garantir a segurança dos dados, é necessário um parceiro confiável com o conhecimento adequado. A Endress+Hauser está pronta para facilitar a conformidade com a segurança cibernética de seus clientes ao longo de sua jornada digital e possui as qualificações para comprová-lo.

  • A Endress+Hauser é certificada de acordo com normas como IEC 62443-4-1, ISO 27001 e ISO 27017. Saiba mais sobre nossa .
  • A Endress+Hauser faz parte do consórcio CERT@VDE, a primeira plataforma para coordenar questões de segurança na automação industrial.
  • Em um mundo digitalizado, a cibersegurança é mais importante do que nunca. A Endress+Hauser gostaria de compartilhar seu conhecimento e ajudar a tornar as instalações industriais mais seguras. Nossa publicação sobre segurança cibernética pode ser baixada gratuitamente..

Benefícios

O tempo de inatividade e manutenções não planejadas são problemas comuns na indústria de processos químicos. A IIoT e o big data trazem novas possibilidades para resolver esses problemas. A Endress+Hauser desenvolveu o conceito e as ferramentas para ajudar nossos clientes da indústria química a começar a digitalizar suas fábricas de forma segura e simples. Conosco como um parceiro de longo prazo, você pode incorporar a Internet das Coisas Industrial 

Principais fatos

30%

dos ativos instalados em indústrias estão obsoletos, o que coloca a indústria em risco de paralisação.

Principais fatos

90%

de nossos 40 milhões de equipamentos em campo em todo o mundo são dispositivos digitais inteligentes.

Informações importantes

Como podemos otimizar seu processo químico

No entanto, a conexão de indústrias já desenvolvidas traz inúmeros benefícios, como maior eficiência do fluxo de trabalho no departamento de manutenção, tempo em atividade da fábrica e confiabilidade. Como? Um equipamento de acesso (edge device) coleta todos os dados do instrumento e os transmite do campo para a nuvem, contornando completamente o sistema de automação da fábrica. Então, o software de IoT usa a análise de big data para diagnosticar problemas, programar atividades de manutenção ou prever problemas. A Endress+Hauser desenvolveu um ecossistema completo de IoT.

  • Conexão com a nuvem: São necessários softwares e hardwares para extrair e transmitir dados para a nuvem. Na Endress+Hauser, isso é realizado com o Netilion Connect, que consiste em equipamentos de acesso que adquirem os dados, uma plataforma em nuvem e uma API.
  • Diagnóstico de instrumentos: A Endress+Hauser integra a Tecnologia Heartbeat em seus instrumentos para fornecer informações de status e diagnóstico e para executar funções vitais, como monitoramento das condições e verificação in-situ.
  • Software analítico: O Netilion Analytics usa dados do equipamento em campo para gerenciar a obsolescência e possibilitar a padronização dos ativos da fábrica.
  • Saúde do processo: O Netilion Health analisa a instrumentação do processo para determinar se o processo de produção está ficando mais difícil de controlar, se influências externas afetam negativamente o desempenho do processo ou se é necessário fazer alterações.
  • Documentação de equipamentos: Os técnicos de manutenção precisam acessar os manuais dos equipamentos, as instruções de localização de falhas e outros materiais que descrevem cada instrumento. O Netilion Library registra todas as informações pertinentes e as disponibiliza remotamente.

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes