Redução de custos de comissionamento e armazenamento com a padronização da instrumentação de medição
Não importa se é uma nova instalação ou a modernização de um projeto, seleção e desenvolvimento da instrumentação certa, selecionar e projetar a instrumentação certa é o maior desafio dos processadores de alimentos e fabricantes de máquinas. As empresas devem levar em conta os últimos desenvolvimentos e regulamentações relacionadas ao projetos higiênicos, segurança e qualidade de alimentos. A conclusão bem-sucedida de tais projetos, seguir as metas e o cronograma do projeto exige um alto grau de conhecimento da indústria e da aplicação.
30 - 40%
reduction in spare parts inventory costs.
Parceiro confiável
Quando o assunto é a padronização da instrumentação para seus projetos, confie na Endress+Hauser, pois temos conhecimento dos processos, os riscos e os desafios. Nossos especialistas de indústria e de aplicações entendem as necessidades cada vez mais rígidas da indústria de alimentos e bebidas relacionadas às regulamentações de higiene, segurança e qualidade de alimentos.
Nosso portfólio de serviços abrange:
Tudo em um só lugar – fornecedor completo para todos os parâmetros de instrumentação de processo na indústria de alimentos e bebidas
Experiência com projetos de grande porte, incluindo coordenação com prestadores, subcontratados em geral e fabricantes de máquinas
Complexidade e riscos reduzidos do projeto
Alto grau de competência na indústria e na aplicação por todo o mundo
Applications
Conceito
Envolver todos os participantes no momento certo é uma condição essencial para que um projeto seja concluído com êxito. A comunicação e execução profissionais são especialmente importantes no início.
Nosso conhecimento em campo
Instruções claras entre todos os parceiros - do proprietário do projeto até o fabricante do sistema - garantem a execução tranquila do projeto.
Planejamento
Selecionar e projetar os instrumentos de medição certos requer uma quantidade considerável de tempo e recursos na fase de planejamento.
Nosso conhecimento em campo
Reduza significativamente a complexidade, padronizando o escopo da instrumentação. Além disso, isso oferece ainda mais potencial:
Na fase de realização, a experiência em gerenciamento de projetos e o amplo conhecimento de produtos são essenciais para dominar a complexidade do projeto.
Nosso conhecimento em campo
Você pode confiar em nossa experiência em gerenciamento de projetos, extenso portfólio de produtos e competência em ferramentas de planejamento. Como um fornecedor de serviços completo, podemos reduzir a complexidade de seu projeto, manter o orçamento e permanecer no cronograma.
Reduza o esforço e mantenha o projeto dentro do planejamento graças a ferramentas de software como Applicator.
O comissionamento adequado de sua instrumentação de processo é essencial para lidar com fatores críticos, tais como tempo, disponibilidade de recursos e acesso a habilidades específicas durante a fase de inicialização.
Nosso conhecimento em campo
O uso da assistência técnica da Endress+Hauser Endress+Hauser e a menor variação de instrumentos reduzem o tempo de comissionamento até 50% e minimiza o esforço de treinamento para seus técnicos e equipe de manutenção.
Descubra e aproveite nossa experiência em comissionamento de dispositivosMantenha a qualidade da sua instrumentação atualizada graças aos nossos serviços de manutenção e calibração
Também o apoiamos durante a operação diária de sua planta. Quando o assunto é segurança, qualidade e confiabilidade, a calibração é cada vez mais importante.
Nosso conhecimento em campo
Com nossa calibração totalmente rastreável – direto no local ou em nossos laboratórios de calibração, alcançamos o mais alto grau de confiabilidade para assegurar que suas medições sejam precisas.
Mantenha a qualidade de seus instrumentos atualizada graças aos nossos serviços de calibração de instrumentos.
Ajudamos você durante todo o projeto, desde o conceito até o comissionamento bem-sucedido e a operação tranquila de seus sistemas.
Benefícios
Nosso objetivo é ajudá-lo a executar corretamente novos projetos de instalação ou modernização. A colaboração profissional durante todas as fases do projeto gera confiança e essa é a chave para o sucesso. Nossos especialistas na indústria e nas aplicações, bem como nossa experiência de campo com a padronização da instrumentação em projetos de grande porte ao redor do mundo, propiciam o suporte que você precisa.
50 %
Redução do tempo de comissionamento com técnicos experientes e padronização de instrumentos.
30 %
Redução do tempo do projeto ao diminuir a complexidade e o uso de ferramentas de software especialmente desenvolvidas.
30-40 %
Necessidade reduzida em relação a treinamentos devido a padronização de instrumentos e de suas interfaces intuitivas de operação.
MILEI 2.0 refers to the new plant in Leutkirch that boasts an additional 15,600 square meters of production space. Endress+Hauser is responsible for the complete instrumentation.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
*Industrie Topic
Tratamento de efluentes industriais na indústria alimentícia
A indústria de alimentos e bebidas usa principalmente água como matéria-prima para limpeza e produção. O potencial de otimização está na prevenção, monitoramento e tratamento de efluentes.
Otimizar processos clean-in-place (CIP) na indústria alimentícia
Otimize os processos Clean-In-Place (CIP) na indústria alimentícia com tecnologia inovadora de vazão, nível, pressão, temperatura e sensores analíticos.
Design sanitário para garantir a segurança de alimentos
Garanta a segurança de alimentos e atenda diretrizes, padrões e requisitos alimentícios globais ao utilizar seu equipamento de processamento de alimentos com nossa tecnologia de medição no design sanitário.
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Faça parceria conosco para acelerar sua jornada da bancada à produção, minimizando o risco em cada etapa
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .