Como aumentar a eficiência da produção de alimentos
Combine instrumentos inovadores, digitalização, manutenção e otimização da limpeza para reduzir custos e aumentar a produtividade
Matéria-prima, água e agentes de limpeza são recursos importantes na produção de alimentos. Essas áreas oferecem grande potencial para aumentar o desempenho de seus processos. Tecnologia de medição inovadora e desempenho, disponibilidade de dados e conservação de recursos são etapas essenciais no caminho para a eficiência da produção de alimentos.
as much as 5%
improved profitability by consistently preventing product loss in all processes
Nossa oferta
A Endress+Hauser entende os desafios enfrentados pelo fabricante de alimentos no contexto dos crescentes custos dos ingredientes. Medições precisas e reproduzíveis têm um papel crucial aqui. Nosso portfólio inovador de produtos, serviços e soluções o ajudam a evitar perdas com consistência, aumentando assim a eficiência na produção. Nós o ajudamos com
Equipamentos de medição inovadores e altamente precisos
Oportunidades de digitalização
Potencial de otimização no processo de limpeza
Soluções para manutenção e calibração
Redução da carga de contaminação em efluentes
Applications
Medição precisa de matérias-primas
Sejam seus ingredientes entreguem em formato líquido ou sólido, por navio ou caminhão, a carga, descarga e armazenamento requerem informações precisas relacionadas às quantidades.
Com nossos skids de carga e descarga certificados, você pode aumentar rendimentos, ganhar tempo, economizar custos e aumentar a precisão de suas atividades de transferência, enquanto mantém total conformidade com normas sanitárias.
Perdas acidentais podem ocorrer quando operadores se distraem. O transbordamento ou drenagem não intencional de produtos também podem ser uma razão.
Nosso conhecimento em campo
A detecção de descargas acidentais ou transbordamentos requer um monitoramento preciso de todas as etapas do processo. Esses desafios podem ser superados com confiança com instrumentos de medição de nível altamente precisos da Endress+Hauser.
Proteção contra transbordamento confiável para líquidos e sólidos graças à nossa tecnologia de chave de nível vibrônica ou capacitância. As chaves de nível Liquiphant, Soliphant e Liquipoint são a solução adequada.
Medições precisas, sem contato e sem manutenção para líquidos e sólidos com nossa tecnologia de medição de nível por radar. A família Micropilot é uma solução segura mesmo em condições extremas de processo.
Monitore e controle seus processos de limpeza em tempo real com tecnologia inovadora de sensores. Os sensores de medição inline determinam, por exemplo, quando cada fase do ciclo do CIP termina e quando a próxima deve começar.
Nosso conhecimento em campo
Sensores de análise de líquidos inovadores são usados para determinar quando o produto ou a água de enxágue está em linha, iniciando o sistema CIP (Clean in Place) somente se não restar produto após o enxágue. Respostas rápidas e confiáveis em tempo real do processo são importantes para reduzir perdas em produto, agente de limpeza e água.
Escolha o sensor correto a partir de um amplo portfólio de sensores e transmissores de análise de líquidosDescubra todo o potencial da otimização de seu processo Clean-In-Place
Nos últimos anos, a transição digital nas indústrias resultou em uma ampla variedade de oportunidades relacionadas a instrumentos, plataformas ou processos. Como uma indústria complexa como a alimentícia pode adaptar-se a esses desafios ou aproveitar essas oportunidades?
Nosso conhecimento em campo
Sensores digitais coletam dados em tempo real de processos e ficam de olho no desempenho e saúde de seus instrumentos. Tais oportunidades podem ajudá-lo a garantir a segurança do alimento ou a controlar a qualidade do produto.
Sensores inteligentes com Heartbeat Technology garantem diagnósticos permanentes e verificação sem interrupções de processo. Nós oferecemos uma ampla variedade de instrumentos com Heartbeat Technology.
Netilion Health é um serviço digital de gerenciamento da saúde de ativos que coloca sua equipe de manutenção um passo a frente dos problemas. Ele oferece diagnósticos de seus equipamentos de campo a qualquer momento e em qualquer lugar, para que você tenha soluções prontas quando precisar.
A calibração regular é essencial para manter sua instrumentação de campo confiável e para assegurar a eficiência do processo de produção. Mesmo pequenos desvios ou erros na medição podem causar perdas ou impactar o desempenho.
Nosso conhecimento em campo
Da calibração no local à calibração em laboratório, a Endress+Hauser fornece serviços de manutenção pontuais e rastreáveis para seus instrumentos de medição críticos.
Reduza cargas de contaminante em efluentes
Efluentes na indústria alimentícia contêm cargas de contaminantes, como gorduras, açúcares e sólidos, pelos quais o fabricante deve pagar taxas adicionais de tratamento de água.
Nosso conhecimento em campo
Economicamente falando, é melhor minimizar a carga de contaminantes ao reduzir o produto que entra no fluxo de água. Para otimizar o pré-tratamento ou reduzir a carga BOD em efluentes com a maior confiança e eficiência, os instrumentos da Endress+Hauser medem todos os parâmetros relevantes do efluente para assegurar que ele pode ser descartado no sistema de esgoto municipal ou até mesmo diretamente em um corpo d'água com segurança.
A Endress+Hauser o ajuda a prevenir, monitorar e tratar com confiança efluentes que se acumulam durante a produção. Descubra como isso funciona ao ler nossa história tratamento de efluentes na indústria alimentícia.
Trabalhando junto a numerosos clientes, nossos especialistas de indústria e aplicação alcançaram surpreendentes resultados na redução e prevenção de perda de produto e no aumento da eficiência de processos de produção de alimentos. Juntos fomos capazes de reduzir custos e aumentar rendimentos. O portfólio completo de produtos da Endress+Hauser garante o sucesso desde o princípio. Nosso objetivo é ser um parceiro confiável em todos os aspectos da sua produção.
5-6%
menos desvios das faixas de tolerância através de resultados precisos de medição.
~15 %
menos consumo de água ao otimizar a separação de fases com tecnologia de medição inovadora.
40%
maior vida-útil de nossos sensores de análise digital.
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
Capacidade de produção
Otimizar processos clean-in-place (CIP) na indústria alimentícia
Otimize os processos Clean-In-Place (CIP) na indústria alimentícia com tecnologia inovadora de vazão, nível, pressão, temperatura e sensores analíticos.
Tratamento de efluentes industriais na indústria alimentícia
A indústria de alimentos e bebidas usa principalmente água como matéria-prima para limpeza e produção. O potencial de otimização está na prevenção, monitoramento e tratamento de efluentes.
Nossos sensores higiênicos para a indústria de laticínios garantem medições precisas e confiáveis para assegurar a segurança dos alimentos e eficiência dos equipamentos.
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Otimize seus recursos e maximize o desempenho de sua planta. Saber mais!
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Faça parceria conosco para acelerar sua jornada da bancada à produção, minimizando o risco em cada etapa
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .