Soluções de monitoramento avançadas ajudam a otimizar a aeração no tratamento de efluentes e ainda economizar em custos de energia
A aeração no tratamento de efluentes é responsável por cerca de 60% do consumo total de energia em estações de tratamento de efluentes. O consumo de energia é o principal fator no custo de tratamento de efluentes, já sua otimização é um dos diversos desafios enfrentados pelos operadores da planta, que também precisarem atender as normas e leis de segurança cada vez mais exigentes. Nossas soluções on-line de medição de oxigênio e nutrientes não apenas geram economia de energia no controle da aeração, como também permitem melhorias demonstráveis nos processos biológicos.
Up to 30%
of the energy costs
in a wastewater treatment plant can be saved by using our solution for aeration control.
Como podemos ajudar
Nossas soluções avançadas de monitoramento permitem o controle ideal do processo de aeração, reduzindo o consumo de energia e produtos químicos, continuando a satisfazer toda a legislação atual.
Monitoramento avançado de parâmetros ambientais para processos bacteriológicos confiáveis
Melhoria do controle de processo de nitrificação para uso de amônia reduzido
Medição precisa de oxigênio para um consumo ideal de energia do ventilador
Applications
Monitoramento simplificado da aeração
A aeração confiável requer o monitoramento preciso dos múltiplos parâmetros ambientais necessários para processos bacteriológicos ideais, como oxigênio, amônio, nitrato, pH, temperatura e sólidos em suspensão. Esse monitoramento aumenta muito a complexidade do gerenciamento da moderna estação de tratamento de efluentes.
Nosso conhecimento em campo
Nosso extenso portfólio de instrumentos, serviços e soluções ajuda a otimizar o processo de aeração, permitindo uma gestão confiável e eficiente da estação.
Descubra nosso portfólio de sensores de análise de líquidos cobrindo todos os parâmetros importantes
Conheça de perto nossos sensores de temperatura e transmissores de medição de temperatura
Gerencie até 8 pontos de medição de parâmetros semelhantes ou diferentes com nosso transmissor multicanal Liquiline CM448. Interfaces de comunicação abertas suportam a integração do sistema, operações tranquilas e fácil manutenção e calibração
Remova com segurança o nitrogênio de efluentes com o Liquiline Control
O primeiro passo na remoção de nitrogênio é a nitrificação. Isso requer o monitoramento minucioso de degradação do amônio e representa um fator de custo significante, já que esse tipo de análise de líquidos com frequência requer a adição de substâncias adicionais para possibilitar a medição.
Nosso conhecimento em campo
Nossas tecnologias confiáveis, fáceis de usar e duráveis para medir a concentração de amônio durante a nitrificação permitem ao operador reagir precocemente a distúrbios no nível de amônio.
O monitoramento e a manutenção dos níveis de oxigênio vitais para um processo de aeração confiável podem levar a custos de energia significativos para a estação de tratamento de efluentes. Os operadores da planta contam com tempos de resposta rápidos e baixa manutenção do equipamento.
Nosso conhecimento em campo
Os níveis de oxigênio são controlados através da comparação entre a concentração medida e o ponto de referência. Nossas soluções de monitoramento de oxigênio podem ser adaptadas de forma flexível às suas necessidades, fornecendo resultados confiáveis e precisos rapidamente.
Descubra o processo de aeração no tratamento de efluentes
Benefícios
Trabalhando junto a inúmeros clientes, nossos especialistas em indústrias e aplicações atingiram resultados impressionantes na otimização de processos de aeração em estações de tratamento de efluentes. O portfólio completo da Endress+Hauser em relação à instrumentação, serviços e soluções garante o sucesso desde o princípio. Nosso objetivo é ser um parceiro de confiança em todos os aspectos de seu tratamento de efluentes.
Até 30%
dos custos de energia, no máximo, podem ser economizados usando nossa solução para o controle de aeração
40%
maior vida-útil de sensores analógicos com tecnologia Memosens
O Liquiline Control regula a nitrificação e desnitrificação na estação de tratamento de efluentes de Stadtlohn. O sistema de controle garante conformidade com os valores de limite e otimiza o uso de energia.
A combinação da medição de oxigênio, amônia e nitrato com controle de aeração relacionado à carga pode ajudar operadores a melhorar o desempenho da fábrica.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
*Industrie Topic
Tratamento de lodo de águas residuais
Os processos de desidratação e digestão otimizados ajudam a economizar custos e a impulsionar a produção de biogás.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .