Reduza a complexidade do projeto, economize tempo e custo com nosso amplo portfólio de instrumentos e serviços
A parceria com o principal fornecedor de instrumentos (MIV) pode assistir no desafio enfrentado pela finalização de um projeto no setor de águas dentro do prazo e do orçamento. Embora os instrumentos de medição sejam apenas uma pequena parte do projeto, eles são essenciais para o sucesso duradouro de qualquer instalação. A escolha dos instrumentos certos ajuda a garantir a segurança da água e processos eficientes. A parceria com o principal fornecedor de instrumentos como a Endress+Hauser pode ajudar a facilitar significativamente o processo de seleção e de implantação.
up to 30%
reduced associated project costs
when using an Main Instrument Vendor (MIV) approach versus the traditional approach.
Como podemos ajudar
Como principal fornecedor de instrumentos (MIV) líder, a Endress+Hauser oferece soluções de instrumentação completas do FEED (Engenharia de Pré-detalhamento) para operação e todos os respectivos serviços, oferecendo eficiência significativa por todo o ciclo de vida do projeto.
Ampla oferta de produto para variações limitadas, redução da complexidade de implantação e minimização de custos
Um portfólio de serviço abrangente para parceria durante todo o ciclo de vida de projeto e mesmo depois dele
Gerentes de projeto experientes para o design e execução do projeto de forma ideal
Applications
Suprimento abrangente
O envolvimento de diversos fornecedores de instrumentos pode trazer complexidade para um projeto, aumentando os esforços de coordenação e oferecendo grande potencial para erros e atrasos, além de riscos para prazos e orçamentos.
Nosso conhecimento em campo
Com a Endress+Hauser como seu MIV, será oferecido um fornecimento de projeto abrangente de uma fonte única e profissional.
Reduza a complexidade e o tempo necessário para a coordenação do projeto
Toda instrumentação importante dos transmissores de medição a medidores adquiridos de um único fornecedor
Acessórios e serviços relacionados podem ser selecionados, conforme a necessidade
Nossos engenheiros dedicados irão auxiliá-lo especialmente durante a fase de planejamento do projeto através da integração e coordenação de vários parceiros, reduzindo assim a complexidade de seus projetos.
Nosso conhecimento em campo
Nossas equipes de especialistas dedicadas farão a interface com sua equipe e trabalharão em parceria junto a você desde a concepção do projeto para a entrega ideal do projeto e suporte contínuo.
Integração das equipes E+H desde o início do ciclo de vida do projeto para um planejamento detalhado das especificações
Especialistas em engenharia e comissionamento auxiliam a definir a solução ideal
Adapte os seus planos de solução técnica ascendentes para reduzir custos e riscos ocultos
A complexidade da manutenção, reparo e operação pode aumentar quando são envolvidos vários parceiros em um mesmo projeto.
Nosso conhecimento em campo
Ao fazer uma parceria com você durante todo o projeto e auxiliá-lo no projeto e implantação de uma solução abrangente, nossas equipes de especialistas estão mais bem posicionadas para continuar a apoiá-lo mesmo após a conclusão do projeto.
Portfólio de serviço abrangente otimiza os custos de manutenção
Documentação de projeto completa para intervenção eficiente
Conte com a Endress+Hauser para a solução de problemas no momento certo e de forma eficiente
Ter a Endress+Hauser como um MIV para seus projetos do setor de águas resultará em uma execução tranquila do projeto e também reduzirá os custos durante todo o ciclo de vida de sua instalação. Você pode contar com o profundo conhecimento em indústria e aplicação de nossos especialistas combinado ao know-how em gestão de projetos para garantir que você atenda seus prazos e não ultrapasse o orçamento.
4 semanas
de seu cronograma são reduzidas usando nossa troca de dados eletrônica, considerando 800 equipamentos a serem pedidos em comparação com a forma tradicional.
80%
de seu tempo economizado na criação de documentos de engenharia, incluindo desenhos CAD, por exemplo, ao usar nossa ferramenta de engenharia considerando 800 equipamentos a serem definidos, comparado à forma tradicional.
25.000
dólares economizados em peças de reposição através da parceria conosco como MIV, considerando um valor de projeto de instrumentos de 700.000 dólares americanos.
A ProRheno AG tem como objetivo satisfazer requisitos futuros com a expansão e a modernização da instalação de tratamento de efluentes da Basileia. A Endress+Hauser é uma das parceiras nesse projeto de grande escala.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Outras indústrias
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Com nosso amplo portfólio de instrumentação, soluções e serviços, capacitamos os clientes no caminho para a rede zero: da eficiência e segurança dos processos à sustentabilidade e conformidade regulatória.
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Otimize seus recursos e maximize o desempenho de sua planta. Saber mais!
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Faça parceria conosco para acelerar sua jornada da bancada à produção, minimizando o risco em cada etapa
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .