Identifique a economia no sistema de ar comprimido
Até 10% do consumo de eletricidade nas indústrias é usado para produzir ar comprimido e 95% dessa energia é perdida como calor residual no processo. Além disso, parte do ar comprimido gerado "desaparece" devido a vazamentos na rede de abastecimento. No entanto, as perdas financeiras decorrentes de sistemas de ar comprimido ineficientes continuam a ser subestimadas, ignoradas ou aceites como um dado adquirido.
Isso pode ser atenuado com soluções de gerenciamento/gestão de energia, que permitem identificar de forma confiável os pontos fracos e o potencial de economia nos sistemas de ar comprimido e monitorar permanentemente o consumo específico de energia dos compressores.
Eficiência em sistemas de ar comprimido
Oportunidades de economia de energia, como a minimização de vazamentos e o monitoramento de filtros para reduzir a pressão, podem ser implementadas para garantir a máxima eficiência nos sistemas de ar comprimido. O ideal é que o ar comprimido esteja seco, pois a umidade pode levar à falha do sistema de ar comprimido. A utilização de instrumentos como o t-mass I 500 da Endress+Hauser para medir o fluxo pode garantir a segurança de seus compressores de ar, enquanto o monitoramento da pressão manterá sua perda de energia baixa.
A eficiência do sistema do compressor de ar pode ser melhorada por:
Minimizar vazamentos e monitorar filtros
Captar ar para compressores no ponto mais frio
Utilizar o calor residual do compressor
Reduzir a pressão operacional do sistema
Compressores inativos durante paradas
Monitorar continuamente a eficiência do compressor, informando os intervalos de manutenção
Mapa de processos
Acompanhe os sistemas de ar comprimido com instrumentos inteligentes
Além das perdas de energia elétrica, até 30% do ar comprimido produzido "desaparece" devido a vazamentos na rede de fornecimento. No entanto, a incorporação de medidas de manutenção adequadas pode reduzir esse último valor para cerca de 10 a 20%, diminuindo o consumo de energia. Em sistemas de grande escala, isso pode equivaler a uma economia de centenas de milhares de dólares por ano.
Usando as soluções de gerenciamento/gestão de energia da Endress+Hauser, pode identificar com segurança os pontos fracos e o potencial de economia nos sistemas de ar comprimido, enquanto monitora o consumo de energia em relação às taxas de produção de ar comprimido específicas de cada compressor.
Obtenha transparência e perceção de seu processo e aumente a segurança com esses instrumentos
O gerenciamento/gestão de energia industrial para vapor, ar comprimido, aquecimento, arrefecimento e gases industriais começa com a instrumentação adequada
Há uma variedade de utilidades e aplicações a serem exploradas para conseguir economia de energia. A eficiência da caldeira e a qualidade do vapor são um bom ponto de partida.
Os sistemas de aquecimento e arrefecimento são cruciais para operações diárias. Saiba mais sobre recuperação de calor residual (WHR), aquecimento e arrefecimento distrital, aquecimento e arrefecimento de processos, economia de custos e energia nessa utilidade
O vapor serve como um meio crucial de transferência de calor em vários setores, enfatizando a prioridade máxima da segurança em toda a sua produção, distribuição e utilização.
Converse sobre seus desafios de produção com nossos especialistas
Nossos especialistas locais da Endress+Hauser estão prontos para ajudar
Saiba mais sobre as ofertas da Endress+Hauser para economia de energia
Estudo de caso da Swiss Life Arena
O conceito inovador de energia da Swiss Life Arena em Zurique é particularmente evidente na produção de refrigeração. O prestador de serviços de energia ewz usa tecnologia Endress+Hauser para monitorar a eficiência.
Saiba mais sobre como reduzir seus custos com energia com instrumentação do processo. Faça download do infográfico para algumas dicas a considerar sobre suas tecnologias de medição.
Melhore o consumo e a distribuição de vapor em utilidades
O vapor serve como um meio crucial de transferência de calor em vários setores, enfatizando a prioridade máxima da segurança em toda a sua produção, distribuição e utilização.
A eficiência operacional no controle de processos e nas aplicações industriais é fundamental. Os funcionários da fábrica precisam descobrir maneiras de economizar energia e custos enquanto mantêm a segurança, qualidade, confiabilidade e tempo em atividade.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .