Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Especialização na indústria e conhecimento em aplicações

Dois engenheiros observam um amplo display em uma sala de controle industrial.

Os clientes beneficiam de nossa experiência e soluções de automação para resolver desafios

Concentramos nossas atividades de vendas, serviços, marketing e produção inteiramente nas necessidades de nossos clientes. Graças a essa orientação para a indústria, podemos fornecer consultoria e suporte abrangentes para a automação da indústria de processos. E podemos oferecer produtos, soluções e serviços que atendam às suas necessidades e se adaptem às suas aplicações.

Equipes de especialistas na indústria e em aplicações lidam com projetos grandes e complexos, dentro do prazo e de forma confiável. Os gerentes industriais cuidam das necessidades dos diversos setores de negócios. Quando se trata de instalação, operação e manutenção, nosso suporte está disponível durante todo o ciclo de vida da fábrica, de acordo com as necessidades e aplicações do cliente.

Manter contato próximo com nossos clientes é algo que consideramos natural. Onde quer que eles estejam, nossa prioridade é atender às suas necessidades com qualidade e rapidez.

Como enfrentar desafios exigentes na engenharia de processos industriais

Dois engenheiros em uma fábrica de bebidas supervisionando o processo de envase de suco de laranja.

Será necessário alimentar mais 1,7 bilhão de pessoas em 2050

A indústria de alimentos atende a uma população crescente. Oferecemos equipamentos higiênicos, produtos inovadores e análises para garantia de qualidade e produção eficiente.

Dois engenheiros observam uma grande planta industrial.

>200 milhões de toneladas de fertilizantes serão necessários globalmente em 2026

A indústria química atende ao requisito global, protege o meio ambiente e garante a segurança. Tecnologias inteligentes otimizam testes de segurança, permitem o monitoramento confiável e melhoram o desempenho da fábrica.

Dois engenheiros ao lado de uma tubulação de água potável.

Atualmente, 770 milhões de pessoas não têm acesso adequado à água potável

A indústria da água garante água limpa para o mundo usando nossa tecnologia de medição. Ela ajuda no tratamento de efluentes, e a digitalização permite o acesso remoto aos dados, possibilitando o gerenciamento/gestão inteligente da água.

Três engenheiros caminham em uma refinaria.

57% das necessidades energéticas do mundo são atendidas com petróleo e gás natural

A indústria de óleo e gás natural enfrenta desafios: disponibilidade, segurança e eficiência. Nossos instrumentos permitem o monitoramento de processos e a otimização do desempenho em ambientes complexos.

Dois engenheiros em um ambiente de processo higiênico de life sciences.

Leva de 10 a 15 anos, em média, para colocar um novo ingrediente ativo no mercado

Nossa tecnologia reduz o tempo e o custo do desenvolvimento de medicamentos. Instrumentos padronizados, dados consistentes e análises baseadas em laser melhoram o controle da fabricação de biotecnologia - em conformidade com os padrões globais.

Dois engenheiros conversando em uma fábrica de metais.

35 minerais e metais diferentes são usados em aparelhos elétricos modernos

A indústria de mineração enfrenta a necessidade e a escassez de recursos. Nossas tecnologias aumentam o rendimento, a eficiência, a segurança, a conformidade com as normas ambientais e proporcionam transparência.

Dois engenheiros conversam ao lado de uma turbina de geração de energia.

Redução de 68% no stock de peças de reposição devido à otimização da base instalada

A indústria energética deve atender aos crescentes requisitos e, ao mesmo tempo, adotar as energias renováveis. Fornecemos medidores eficientes, expertise e soluções feitas sob medida para mais confiança na produção e armazenamento de energia.

Há muito mais para explorar

Você está interessado nas últimas notícias ou eventos, ou quer começar uma carreira na Endress+Hauser?