Sistema de segurança de nível pontual SIL3 com votação 1oo1
Chave de nível vibratória FTL81 4-20mADC Liquiphant reduz o custo dos prooftests de sua malha de segurança e os riscos do processo
Agora, quem projeta malhas de segurança em Sistemas Instrumentados de Segurança pode aproveitar os recursos adicionais desenvolvidos em nosso sistema de detecção pontual de nível por chave vibratória, baseado em uma experiência comprovada de mais de um milhão de instalações no mundo. A FTL81 transforma a detecção de nível pontual da tradicional chave de nível tipo relé em um sistema com base em 4-20mADC. Sensor com autodiagnóstico e capacidade de se comunicar direta e continuamente com um um controlador de segurança Endress+Hauser, ambos compatíveis com nível SIL3 em votação 1oo1 (ou seja, sem redundância, e com certificação para esse uso!).

Visão geral dos benefícios
Operação segura, sem interrupção e em condições de processo desafiadoras
Custos e riscos de manutenção reduzidos, graças ao longo intervalo de prooftests
Riscos ambientais reduzidos graças ao conceito de segurança por design (presente em toda a linha Endress+Hauser)
Parâmetros certificados para uso em Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS), todos disponíveis em documentação clara e assertiva
Monitoramento automático e contínuo da chave para assegurar a operação correta durante todo o tempo
Seus desafios
Processos que operam ininterruptamente (24/7) ou por longos períodos nas indústrias química, petroquímica e de óleo e gás, em que os tempos de retomada e paradas são muito espaçados
O instrumento deve funcionar com pouca ou nenhuma manutenção/verificação e sem interromper o processo durante verificações ou prooftests
Alta temperatura, pressão e outras condições desafiadoras
Poucas conexões de processo podem ser um objetivo importante para reduzir risco ambiental
Disponibilidade/cobertura de segurança desejada ao mesmo tempo em que fornece baixos custos de manutenção/riscos para implementação do SIS
Conexões de processo limitadas para instalação
Nossa solução

O FTL81 Liquiphant Failsafe instalado em um processo para abertura de um tanque de processo que exige uma camada de proteção de alto nível com sistema com instrumentação de segurança (SIS) SIL 3. A vedação de processo integrada com certificação ANSI/ISA no Liquiphant ajuda a eliminar riscos e custos de vedação externa de engenharia de campo.
Escopo do projeto
Fornecemos uma solução turn-key que inclui:
Aquisição de todos os materiais e instrumentos
Projeto e engenharia detalhados
Cabeamento
Instalação
Testes
Comissionamento
Partida e entrega
Treinamento do operador
Operação segura contínua
O Liquiphant 4-20mADC é alimentado pela E/S do controlador de segurança e o próprio controlador monitora continuamente os estados de alarme atuais e um valor digital modulado do Liquiphant para supervisionar as condições de toda a malha. À medida que a operação do tanque de processo é exigida sem interrupção por muitos anos, o intervalo de teste funcional com capacidade para 12 anos do Liquiphant é ideal para esta abordagem.
Condições extremas
A chave de nível vibratória pode operar em temperaturas acima de 540 °F e com pressões próximas a 1450 psi sem que os demais recursos de medição sejam afetados por uma ampla gama de condições de turbulência, aeração, vibração e processo.
Redução dos custos e riscos de manutenção
O FTL81 Liquiphant Failsafe é compatível com teste funcional parcial no local com alta cobertura de teste funcional. Devido à alta cobertura de teste funcional do teste funcional parcial, o intervalo entre testes funcionais completos pode aumentar consideravelmente, reduzindo o custo durante a vida útil. Ao reduzir a frequência do teste funcional completo, os riscos sistemáticos, ou seja, danos ao remover ou instalar o sensor ou a fiação, e riscos à equipe também serão reduzidos.