Disponibilidade de produção estendida
Centauri Technologies LP minimizou manutenção e custos
A Centauri é especializada em processos de batelada personalizados e a flexibilidade que empregam fica aparente em altos ciclos de batelada e mudança de mídia. Uma batelada é realizada com alguns poucos dias até vários meses, sendo que entre cada batelada, o recipiente precisa ser higienizado para evitar contaminação e riscos de segurança causados por reações químicas. Nos casos de trabalho de manutenção, é necessário realizar a limpeza completa. Com frequência, o reator para produtos químicos especiais causava problemas de controle uma vez que as medições em sistemas capilares não funcionava corretamente.

Os resultados
Maior disponibilidade e confiabilidade do processo eliminando os efeitos da temperatura sobre as medições
O menor custo total de investimento, devido ao tempo de instalação reduzido, aos requisitos de manutenção e de peças de reposição
O rendimento da produção aumentou com a melhoria do controle de processo
Desafio ao cliente
A variação na temperatura ambiente ameaçava a confiabilidade das medições. O abastecimento de óleo nos capilares expandia e criava um aumento no sinal de saída, independentemente de qualquer mudança de nível na coluna de destilação. Além disso, o impacto mecânico e térmico destruía os capilares de 4 a 6 meses. As consequências eram um controle de processo no qual não se podia contar, bem como pelo menos um dia de produção perdido devido ao trabalho de manutenção necessário entre 4 e 6 meses para substituir todo o sistema capilar.
Nossa solução
A solução Deltabar FMD72 dp eletrônico com células de metal substituiu o sistema capilar inferior
Cálculo de nível a partir de dois valores dos módulos sensores junto ao transmissor
Detalhes da solução
Devido aos problemas mencionados, a Centauri decidiu usar o Deltabar FMD72 dp eletrônico que elimina todos os problemas típicos das medições da pressão diferencial tradicionais usando capilares. Desde a instalação ele nunca mais precisou de manutenção, pois a confiabilidade do sistema é excepcional. A Centauri também está satisfeita com o conceito modular comparado aos sistemas capilares, pois, em caso de necessidade, é possível trocar partes individuais do sensor e dos componentes eletrônicos.
Capacidade de produção estendida
Graças à eliminação dos desligamentos da produção para manutenção dos capilares, a Centauri estendeu sua capacidade de produção para pelo menos 3 dias por ano, o que resultou em uma economia de milhares de dólares.
Como resultado desta experiência positiva, Don Vanderslice - Gerente de operações da Centauri Technologies LP - gostaria de evitar no futuro, qualquer uso de sistemas capilares nestas aplicações e escolheria sempre o DeltabarFMD72 dp eletrônico.
Aplicação
Medição de nível em uma coluna de destilação
Altura: 24ft (7 m)
15 a 20 psi (1 a 1,5 bar)
Temperatura do processo: Temperatura ambiente de 40°F a 130°F (5°C a 55°C)