Cubemass DCI - O medidor de vazão Coriolis com display retroiluminado e operação através de controle por toque para medição das menores quantidades de líquidos e gases
Cubemass DCI - O medidor de vazão Coriolis com display retroiluminado e operação através de controle por toque para medição das menores quantidades de líquidos e gases
Especificações resumidas
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm3
Cubemass DCI é o sensor comprovado para a medição das menores taxas de vazão em skids, plataformas de teste e robótica industrial, por exemplo, em aplicações como lacagem ou acabamento superficial. Nem as condições de alta pressão ou de vazão alternadas comprometem sua precisão. Os fabricantes de equipamentos valorizam o Cubemass CDI como sensor Coriolis compacto com diversas possibilidades de comunicação.
O princípio de medição opera independentemente das propriedades físicas do fluido, como viscosidade ou densidade
Medindo com precisão as menores quantidades de líquidos e gases
Propriedades do equipamento
Diâmetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")
Processo de pressão até 400 bar (5800 psi)
Temperatura média de até +200 °C (+392 °F)
Equipamento em versão compacta ou remota
Saídas flexíveis
Modbus RS485
Benefícios
Medindo com precisão as menores quantidades de líquidos e gases
Instalação compacta – design compacto de tubo único
Menos pontos de medição do processo – medição multivariável (vazão, densidade, temperatura)
Adequado para skids – sensor leve
Alta flexibilidade na integração do sistema – alta gama de interfaces de comunicação
A limpeza eficiente de componentes é uma parte importante da produção de componentes fabricados industrialmente. A Borer Chemie AG, portanto, conta com a medição de concentração com o Teqwave F, I e T.
Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F).
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – pre-configured devices. Automatic recovery of data for servicing. Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485.
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm3
Measuring range
0 to 1000 kg/h (0 to 37 lb/min)
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 10K, 400 bar (5800 psi)
Medium temperature range
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
Ambient temperature range
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
Transmitter housing material
Powder‐coated die‐cast aluminium
Degree of protection
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
Display/Operation
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Outputs
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive), phase‐shifted pulse Relay
Inputs
1 modular input: status
Digital communication
HART, Modbus RS485
Power supply
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI
Other approvals and certificates
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL CRN
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Material certificates
3.1 material
Measuring principle
Coriolis
Product headline
Compact sensor for smallest quantities with seamless system integration. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases.
Sensor features
Space-saving installation – compact single-tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Suitable for skids – lightweight sensor. Nominal diameter: DN 1 to 6 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₄"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +200 °C (+392 °F).
Transmitter features
High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces. Fast commissioning – pre-configured devices. Automatic recovery of data for servicing. Device as compact or remote version. Flexible outputs. Modbus RS485.
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .