Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Pacote de painel para monitoramento de todos os parâmetros analíticos críticos em água potável

Painel multiparâmetro para água potável

Pacote de painel pronto para o uso para medição dos parâmetros mais importantes da água potável: pH, condutividade, turbidez e cloro livre

71546524
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Preço após a configuração no carrinho

Resumo dos benefícios

  • O painel oferece a solução completa para o monitoramento confiável e preciso do tratamento e da distribuição de água potável. Ele inclui sensores de pH, condutividade, turbidez e cloro livre, bem como o transmissor e o conjunto. O design otimizado do conjunto garante medições sem problemas de todos os 4 parâmetros com o menor consumo de água possível. O painel é equipado com conexões padronizadas e conexões de processo que simplificam a integração do processo.

  • Fácil planejamento

    O pacote inclui todos os componentes necessários para o monitoramento completo da sua água potável. Você pode ter certeza de que selecionará a tecnologia de medição correta para sua indústria.

  • Comissionamento rápido

    Os sensores Memosens para pH, condutividade, turbidez e cloro livre são calibrados na fábrica. Basta conectá-los ao transmissor Liquiline por meio de um verdadeiro plug and play e começar a medir.

  • Medição confiável com baixo consumo de água

    O design do conjunto integrado minimiza a quantidade de água consumida, enquanto o monitoramento integrado da vazão garante que sua medição esteja sempre operacional.

  • Perfeitamente adequado para todas as etapas de desinfecção

    Com o sensor de cloro livre Memosens CCS51E incluído, o pacote é perfeitamente adequado a todas as etapas de tratamento de água que envolvem desinfecção, como pré-tratamento, condicionamento e desinfecção ou distribuição.

Detalhes do pacote

Detalhes do painel multiparâmetro para água potável

Componentes e pré-configurações

  • Fixações

    Para assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual.

    Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho
  • Componentes
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    Fixações:
    CSOL-PA2WP1
    SK
    TD
    P
    A2
    WP1
  • Liquiline CM444 é um transmissor digital para pH, ORP, condutividade, oxigênio, turbidez e muito mais.
    2

    Transmissor de 4 canais
    Liquiline CM444

    Fixações:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Entrada do sensor:
    M4
    4x sensores digitais
    Recursos adicionais:
    FG
    *2x entrada digital, 2x saída digital
  • CUS52D é um sensor de turbidez de imersão/inline para todos os pontos de medição da produção de água.
    3

    Sensor de turbidez
    Turbimax CUS52D

    Fixações:
    CUS52D-AA1BA2
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Método de Medição:
    1
    ISO 7027, IR
    Conexção ao processo:
    B
    Clamp 2"
    Cabo de comunicação:
    A
    Cabo fixo, terminais abertos
    Comprimento do cabo:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E - Sensor de pH digital para aplicações comuns com condições de processo estáveis
    4

    Sensor de pH digital
    Memosens CPS11E

    Fixações:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Tipo de eletrodo:
    7
    Versão básica, ponto zero pH 7,0, sensor de temperatura NTC 30k
    Range de aplicação:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Comprimento de inserção
    2
    120mm
  • Memosens CLS82E - Sensor de condutividade de 4 eletrodos higiênico para indústria alimentícia e life sciences
    5

    Sensor de condutividade digital de 4 eletrodos
    Memosens CLS82E

    Fixações:
    CLS82E-AAPG30
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Conexão do processo:
    PG
    PG 13,5 120mm
    Material:
    30
    Sensor cerâmico + 1.4435, eletrodos de platina
  • Sensor de desinfecção digital para cloro livre 
Memosens CCS51E
    6

    Sensor de cloro livre digital
    Memosens CCS51E

    Fixações:
    CCS51E-AA11 _ NB
    Aprovação:
    AA
    Área não classificada
    Aplicação:
    11
    Água de processo, água potável
    Adaptador de montagem:
    NB
    CCA151
  • CYK10 measuring cable is used with all sensors with Memosens plug-in head.
    7

    Digital measuring cable
    CYK10

    Fixações:
    CYK10-A011
    Aprovação:
    A
    Área não classificada
    Comprimento do cabo:
    01
    1,5m
    Ligação do cabo:
    1
    Fios terminais