Os procedimentos contínuos de otimização de custo e resultados força muitos operadores de usinas a reduzir a equipe. Contudo, reduzir os custos de manutenção pode representar riscos consideráveis se não forem usadas tecnologias de última geração. Embora nossas raízes estejam na manufatura de instrumentos, nossas responsabilidades se estendem naturalmente para garantir a correta instalação do instrumento e a medição. Unimos forças com engenheiros mecânicos para oferecer a você as soluções mais adequadas quando e onde você precisar delas.

Preserve a integridade do circuito de água-vapor
O constante contato da água e vapor com as tubulações em caldeiras, geradores de vapor de recuperação de calor (HRSGs), condensadores e pás de turbinas podem causar depósitos/oxidação superficial e corrosão no equipamento, afetando a disponibilidade do sistema de água-vapor.
Nosso conhecimento em campo
Oferecemos uma solução de controle de vapor/qualidade da água (SWAS) padronizada e modular que permite a medição de parâmetros críticos como condutividade específica e catiônica, pH, oxigênio dissolvido (DO) em sílica e sódio.
- Os painéis são equipados com tecnologia de ponta e rentável em termos de sensores/transmissores (Memosens/Liquiline)
- Serviços de engenharia e fornecimento de sistemas de amostragem e Análise para o ciclo de água-vapor
- Serviços globais para prestadores de serviço EPC e operadores de usina elétrica

Evite disputas legais em medição de vapor
Quando uma usina elétrica nova não produz a eficiência térmica especificada em contrato, o fornecedor da caldeira e o fabricante da turbina podem discordar quanto ao volume de vapor fornecido. Sendo assim, o uso de uma norma acordada (ISO 5167) e um elemento primário de vazão de pressão diferencial, ex. placa com orifícios, tubo venturi e bocal, garante que os especialistas de terceiros possam validar com facilidade o medidor, a configuração e os cálculos do projeto para o volume ou massa de vapor.
Nosso conhecimento em campo
Nossa equipe especializada em vazão de pressão diferencial (DP) está à sua disposição para responder às suas solicitações.
- Oferecemos cálculos do projeto para volume/massa de vapor
- Ajuda na escolha do melhor elemento primário, especialmente quando o assunto é a perda de pressão permanente
- Auxiliamos e oferecemos consultoria para a correta instalação, acessórios, inclusão e comissionamento

Medições de pH automáticas em dessulfurização de gás de combustão (FGD)
O valor de pH é muito importante para o funcionamento correto do sistema de limpeza de gás de combustão – em última análise, ele é usado para regular a taxa de alimentação de sorventes como cal hidratada (Ca[OH]2) e calcário (CaCO3). A eficiência do depurador depende muito do pH. Ele deve ser alto o suficiente para que o dióxido de enxofre (SO2) seja ligado de forma confiável. Se for alto demais, porém, a cal será desperdiçada e o gesso cartonado será contaminado.
Nosso conhecimento em campo
Nessas condições, recomendamos a limpeza e calibração automáticas dos sensores de pH.
- Reduza os custos de manutenção e os materiais consumíveis
- Controle remotamente seus pontos de medição com Liquiline Control CDC90
- Evite paradas não planejadas e reduza tempo de parada devido à manutenção manual

Confie em sua medição de vapor
A medição de energia e vapor da massa exige a compensação correta e trecho reto a montante suficiente para obter os resultados ideais. Embora o vapor seja excluído das normas internacionais de transferência de custódia como OIML, é necessário ter medições precisas e confiáveis.
Nosso conhecimento em campo
Nossas soluções completas em medição de vazão para medição de vapor (ar comprimido, gás natural etc.) são configuradas de fábrica para a medição de energia ou a vazão mássica. Elas medem com precisão o vapor por toda a faixa e permitem a medição adequada para faturamento nos pontos de medição e transferência de custódia.
- Beneficie-se com uma unidade configurada, específica do cliente, pré-montada e testada
- Evite erros típicos durante o planejamento, comissionamento e operação
- Traga transparência para a medição de energia e o relatório sobre a eficiência de sua fábrica

Economize em custos de planejamento, aquisição, instalação e manutenção
Os deslocadores eram usados no passado para a medição de nível no condensador/poço de calor, aquecedores de água de alimentação HP/LP, tanques vaporização instantânea e de pico. A saída costuma variar devido à precisão, variações na densidade e diferenças na instalação.
Nosso conhecimento em campo
Fornecemos equipamentos radar de onda guiada (GWR) instalados em uma câmara de bypass que oferece a solução ideal para as tarefas de medição e oferece inúmeros benefícios.
- Comissionamento fácil e rápido no local
- Solução de câmara bypass pré-configurada e testada enviada em uma remessa única
- Qualidade garantida e certificada

Aumente o desempenho de sua fábrica Energia-RTE
A temperatura no teto da caldeira, nos superaquecedores e na zona de queima de uma fábrica de Energia-RTE exige um alto grau de precisão e controle da medição. Os materiais específicos e inovadores do poço para termoelemento e do tubo de proteção também são necessários para resistir à exposição de vapores agressivos e à alta temperatura de oxidação do ambiente.
Nosso conhecimento em campo
Os poços para termoelementos e tubo de proteção da Endress+Hauser têm o material correto para essas aplicações.
- Vida útil mais longa dos pontos de medição em condições extremas resultando em maior disponibilidade
- Redução dos custos de manutenção e, consequentemente, dos custos durante o ciclo de vida
- A troca de medição da temperatura pode ser feita no caso de desligamentos planejados
Benefícios
Toda inovação que criamos permite aos nossos clientes otimizar suas atividades. Trabalhamos constantemente com nossos clientes para garantir que estejam totalmente preparados para atender os requisitos da indústria. Afinal de contas, é o sucesso de nossos clientes que faz o nosso sucesso.
Principais fatos
>1 ano
de vida útil de nossos sensores de temperatura. Com o uso dos materiais certos no poço para termoelemento para os sensores de temperatura, uma instalação E-f-W aumenta o seu tempo em operação e a eficiência.
Principais fatos
60+
anos de experiência em instrumentação de medição
Principais fatos
9 meses
tempo de amortização de todo o ponto de medição de limpeza de pH, se feito com eletrodos automatizados
Como podemos ajudar
Nosso foco é fornecer produtos, soluções e serviços para um portfólio diversificado de estações de energia desde as maiores usinas de energia de alta eficiência supercríticas e CCGT para uma solução de energia renovável de ponta em hidreletricidade, energia geotérmica, térmica solar, Energia-RTE e biomassa. Nosso esforço visa a qualidade exemplar em nossa oferta e procuramos parcerias com fornecedores que têm os mesmos princípio de garantia de qualidade. Fornecemos um escopo de fornecimento estendido para soluções em medição:
- Uma entrega a partir de um único fornecedor integrado
- Todos os componentes são qualificados, testados e pré-montados
- Sem perda de tempo causada por peças que não se encaixam ou entregas atrasadas
- Esforços de instalação minimizados
- Consultoria no local, planejamento e gestão de projeto, entrega, montagem, comissionamento, documentação