De onde quer que venha a água em sua usina, ela precisa ser tratada para ter a qualidade certa para cada uso. Verificar se a química e vazão da água da usina de energia estão corretas significa usar as melhores ferramentas. E você precisa ser capaz de comprová-lo, possuindo as leituras corretas e trilha de dados para estar em conformidade com regulamentações, em conjunto com garantias do fabricante para peças embutidas. Acima de tudo, dados precisos e confiáveis significam ser capaz de reciclar água com segurança para operar sua usina da forma mais eficiente possível.
Medição de vazão confiável de água desmineralizada
A água pura, deionizada e desmineralizada no circuito de água/vapor deve ser medida de forma precisa e confiável. Os medidores de vazão mais comumente usados nessa aplicação são soluções de vazão dp com elementos primários como placas com orifícios. Mas esses sistemas de medição baseados na pressão desviam com o tempo e requerem recalibração. Existem alternativas volumétricas que podem oferecer melhor desempenho, oferecer mais resultados e trechos retos a montante reduzidos: usando tecnologias vortex, ultrassônica e de massa térmica.
Nosso conhecimento em campo
O Proline Prowirl é um medidor de vazão volumétrico vortex que mede o volume diretamente de maneira linear, qualquer que seja a vazão, medindo com uma precisão de até 0,65%. O Proline Prosonic usa tecnologia ultrassônica, com sensores fora do tubo, de forma a não obstruir a vazão. Ele oferece uma precisão excepcional, de até 0,3%, e ocupa um espaço mínimo de instalação, precisando apenas de comprimentos curtos de entrada e saída. O Proline t-mass T é a opção econômica. Ele oferece alta rangeabilidade, baixa queda de pressão e precisão até 5%.
- Todos os medidores de vazão oferecem Heartbeat Technology para diagnóstico, verificação e monitoramento
- Integração perfeita com os protocolos mais comuns no mercado
- Calibração para a vida toda
Análise de sílica confiável – saída da usina de polimento de condensado
O vapor que entra nas turbinas de uma usina de energia deve conter o mínimo de sílica possível. A sílica é altamente solúvel em água e, uma vez dentro da turbina, forma depósitos em superfícies, prejudicando a transferência de calor e reduzindo a eficiência no geral. Para produzir água com o menor teor de sílica possível, evitando assim tempos de inatividade não planejados, você precisa ser capaz de detectá-la e medi-la com precisão.
Nosso conhecimento em campo
O analisador de sílica Liquiline System CA80SI é um sistema colorimétrico para o monitoramento da água de alimentação de caldeiras, vapor, condensado e trocadores de íons. Com até seis canais, é possível coletar amostras de todos os pontos do processo necessários. Até 4 sensores digitais Memosens podem ser conectados de forma que o analisador possa ser atualizado para uma estação de medição completa. Ele pode ser integrado a todos os sistemas de controle de processo comuns.
- Diagnóstico avançado e acesso remoto permitem a correção rápida de erros
- Baixo consumo de produtos químicos
- Projetado para manutenção e tempo de inatividade mínimos
Análise de condutividade otimizada em usinas de dessalinização
Água de condutividade variada é usada na produção de energia e obtida localmente. A condutividade é uma medida importante da salinidade e qualidade da água. Conhecendo a condutividade cedo, você pode decidir como e onde usar a água, e quanto é preciso dessalinizá-la. Quer você esteja usando um processo de evaporação térmica ou processo de membrana de osmose reversa (RO), ou obtendo água do mar ou água salobra, a medição de condutividade precisa é vital para reduzir o uso de energia e custos de operação.
Nosso conhecimento em campo
O Condumax CLS15D, Indumax CLS50D e Memosens CLS82D são sensores digitais para medição de condutividade que têm desempenho confiável e preciso, mesmo em áreas classificadas. Projetados para baixa manutenção e longa vida útil, os sensores são resistentes à corrosão e umidade. Eles utilizam a tecnologia de sensores digitais Memosens, o que significa que os sensores não somente armazenam os dados de medição, mas também registram informações sobre sua própria condição, facilitando a manutenção preditiva. Memosens também possibilita a calibração em laboratório.
- Repetibilidade excelente para fornecer o mapeamento preciso de processos
- A faixa de medição pode ser definida precisamente para as necessidades da usina
- Economize custos ao programar a manutenção usando a Heartbeat Technology
Medição de pH confiável em torres de resfriamento
Para proteger suas torres de resfriamento, você precisa manter o valor de pH da água de resfriamento sob controle, do contrário ocorre o risco de ferrugem e corrosão. Manter o valor do pH em um mínimo de corrosão da usina usando esquemas de controle cáustico ou ácido resolve o problema. Entretanto, a água da torre de resfriamento é nebulizada e penetra cada ponto de junção com fiação convencional, mesmo as conexões críticas do sensor, e causa mudanças graduais nos valores medidos.
Nosso conhecimento em campo
Com o sensor Memosens, tudo isso não é mais um problema já que ele não possui partes metálicas e é completamente estanque à água. Ele é 100% confiável e realiza a transmissão de dados digitais através de uma conexão baioneta indutiva e livre de corrosão. O sensor é instalado facilmente, começando com um conjunto de imersão no reservatório da torre de resfriamento até o conjunto vazão em tubos de plástico reforçado com fibra de vidro.
- Evite os efeitos da umidade, corrosão e pontes salinas graças à transmissão de dados digital sem contato
- 100% confiável: transmissão digital de dados através de conexão baioneta indutiva sem contato, segurança EMC garantida
- Planeje a manutenção com sensores "plug & play" pré-calibrados que podem ser substituídos por equipe não especializada
Medição precisa sem manutenção do abastecimento de água
Quando é necessário água extra no sistema de resfriamento da usina de energia, ou para água de alimentação no circuito de vapor, você precisa de um medidor de vazão confiável que possa lidar com todos os tipos de fontes de água – de rios, poços, oceano ou outro ponto da usina de energia. O medidor de vazão deve ser autolimpante, para que ele possa continuar a fazer medições precisas e seja capaz de lidar com grandes volumes de água contendo uma variedade de impurezas.
Nosso conhecimento em campo
O compacto medidor de vazão eletromagnético Proline Promag foi especialmente projetado para uso de água bruta e está disponível em tamanhos de 0,08 pol. a 90 pol. (2 mm a 2400 mm). Simples de usar, fácil de configurar e operar, com saídas em pulso, analógicas e de relé, ele é um equipamento para "instalar e esquecer" que funciona de forma fiável em tubos principais de vazão.
- Comissionamento remoto associado à fácil verificação usando Heartbeat Technology – sem necessidade de retirar o equipamento da linha
- O Circuito de Limpeza do Eletrodo autolimpante mantém os eletrodos livres de depósitos
- Medição sem trechos retos a montante e a jusante ou queda de pressão na linha
- Versão ultrassônica de braçadeira disponível: instalação sem interrupção do processo
Reutilização da água de processo para cortar consumo e custos
Água pode ser escassa ou precisar ser transportada para o local, e o descarte de efluentes é outra dor de cabeça custosa. A melhor maneira de melhorar os custos e credenciais ambientais de sua usina é tratar os efluentes e reutilizá-los para resfriamento, processo e água de alimentação de caldeiras. É importante garantir que apenas água tratada de alta qualidade seja retornada a seus processos de produção de energia, portanto é preciso que você tenha uma confiança rígida na precisão de seus equipamentos de monitoramento e medição.
Nosso conhecimento em campo
Você pode confiar completamente na linha Liquiline de transmissores, analisadores e amostradores, pois esses equipamentos oferecem possibilidades para operação totalmente automática, são capazes de se automonitorar (usando a Heartbeat Technology) e possuem fácil manutenção. Equipados com a tecnologia digital Memosens, o portfólio de produtos é adequado para monitoramento e análise de todas as etapas do tratamento de água, portanto você pode reduzir seu impacto ambiental e pegada de CO2, e contribuir para seu crescimento ecológico de baixo carbono.
- A plataforma Memosens/Liquiline pode armazenar todos os valores de parâmetros de qualidade com a Memobase, oferecendo a capacidade de comprovação digital para comprovar a conformidade ambiental
- Todos os sensores utilizam a mesma plataforma Memosens/Liquiline, reduzindo o custo de investimento total
- A plataforma Memosens/Liquiline usa a mesma interface de usuário (HMI) e peças de reposição idênticas, sendo assim fácil de usar e similar para operar
Benefícios
Graças a nossa extensa experiência nas indústrias de energia e água, entre outras, somos especialistas no tratamento de água para geração de energia. Dá água de processo ao efluente, a Endress+Hauser oferece um vasto portfólio de instrumentos e soluções sob medida para monitorar a química da água em sua usina de energia. Tecnologias de sensor de ponta como o Memosens permitem que você monitore seus processo com ainda mais confiança, enquanto economiza custos e tempo.
Principais fatos
> 65
anos de experiência na indústria de engenharia de processos industriais
Principais fatos
> 8.000
patentes e pedidos de patentes
Principais fatos
40%
maior vida útil dos sensores digitais Memosens
Como podemos ajudar
Leituras digitais, armazenamento de dados, relatórios – ferramentas digitais simplificam a comprovação de conformidade e garantias de instrumentos. Nossos sensores e ferramentas de medição cobrem toda a gama de necessidades da usina, e geram dados que simplificam a sua vida e a de seus parceiros de laboratório. Eles podem verificar e limpar a si mesmos automaticamente, requerem manutenção mínima e te alertam caso precisem de substituição. Do menor sensor ao painel SWAS, nós lhe trazemos uma solução completa de monitoramento digital da água.
- Medição de vazão e instrumentação de análise da água confiáveis para uma química da água otimizada
- Maior disponibilidade da fábrica graças à manutenção preditiva
- A transmissão de dados digital sem contato evita erros de medição causados pela umidade, corrosão e pontes salinas