Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Serviços de fabricação para a indústria farmacêutica

Um parceiro de serviço confiável e especialista pode garantir a continuidade da fabricação e a manutenção eficiente

Serviços para continuidade na fabricação farmacêutica

Os serviços de fabricação farmacêutica devem permitir que os operadores da planta encontrem o equilíbrio entre a manutenção ideal e a máxima produtividade. Paralisações imprevistas devido a manutenção inadequada resultam em inatividade dispendiosa, além de criar escassez de medicamentos que afetam significativamente a saúde pública. Por outro lado, a manutenção desnecessária pode gerar custos adicionais. Nossos serviços de fabricação farmacêutica permitem estratégias de manutenção baseadas em risco para calibração direcionada e disponibilidade máxima.

Principais fatos

90%

reduction of non-conformities per year

thanks to optimized management of calibration (in a life sciences plant in France)

Análise da base instalada
Conhecimentos

Análise da base instalada

Os instrumentos são essenciais para a operação confiável da planta e ainda assim muitas vezes não são incluídos nos planos de manutenção da planta. A idade e a obsolescência podem levar à redução do desempenho e da disponibilidade da fábrica. Além disso, à medida que a complexidade da produção aumenta na indústria farmacêutica, o equilíbrio dos esforços de manutenção torna-se um desafio contínuo para os operadores das fábricas.

Nosso conhecimento em campo

Nossa análise de base instalada define a base de sua rotina de manutenção, identificando ativos críticos antecipadamente e fornecendo informações importantes para a tomada de decisões ideal e insights sobre como melhorar a disponibilidade do processo e minimizar os riscos de tempo de inatividade.

  • Conte com instrumentos de manutenção ideal
  • Sustente as capacidades operacionais
  • Encontre o melhor equilíbrio entre esforços de manutenção e produtividade
Melhoria dos intervalos de calibração ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Melhoria dos intervalos de calibração

Os instrumentos de medição são cada vez mais confiáveis; no entanto, raramente isso se reflete nas especificações do intervalo de calibração, levando a ineficiências e a riscos aumentados devido a frequentes interferências manuais.

Nosso conhecimento em campo

Ao determinar os intervalos de calibração de forma dinâmica com base nos resultados de calibrações anteriores e métodos estatísticos, a Endress+Hauser pode estender intervalos, prever falhas e aumentar a confiabilidade.

  • Amplie os intervalos de calibração com confiança
  • Faça previsão das falhas do instrumento para evitar paradas não planejadas
  • Sustente a disponibilidade da planta
Suporte do gerenciamento de calibração ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Suporte do gerenciamento de calibração

O gerenciamento da calibração pode ser um desafio para os operadores da planta, principalmente quando estão envolvidos diferentes fornecedores de calibração e técnicas de medição.

Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser elimina a complexidade do gerenciamento de calibração, com serviços de calibração gerenciados que fornecem um único ponto de contato e tecnologias unificadas.

  • Terceirize os serviços de calibração para um único ponto de contato
  • Melhore os intervalos de programação e calibração do trabalho para obter a melhor disponibilidade
  • Revele os custos ocultos de calibração para melhorias significativas nos custos

Benefícios

Alcance eficiência e continuidade em produção farmacêutica juntamente com nossos colaboradores. Eles apoiam com serviços dedicados para melhorar seus processos.

Principais fatos

> 60

países, nos quais os clientes têm acesso aos engenheiros de serviço de calibração Endress+Hauser

Principais fatos

3.000

calibrações por ano gerenciados pela Endress+Hauser como um único ponto de contato em uma fábrica de produção farmacêutica

Principais fatos

31 milhões

Os equipamentos Endress+Hauser são apresentados no banco de dados da Endress+Hauser para assegurar transparência total aos usuários

Fale com nossos especialistas

"My work involves bringing together industry experts from customers and Endress+Hauser to figure out what exactly customers want and need and to develop solutions and offerings to address the needs."

Gary Dreyer, Product Manager Services, Endress+Hauser Flowtec AG
Informações importantes

Como podemos ajudar

Uma estreita e sustentada parceria de serviço com os especialistas da Endress+Hauser permite desempenho e disponibilidade ideais da planta para o máximo valor comercial. Nossas estratégias de manutenção baseada em risco permitem que nossos clientes direcionem as intervenções de manutenção e calibração do ponto de medição com base na criticidade do instrumento, otimizando assim os custos em relação à produtividade.

  • Análise de base instalada dos ativos críticos para uma estratégia de manutenção focada
  • Parceria de serviço a longo prazo, confiável e especializada para fabricação contínua
  • Intervalos de calibração otimizados para disponibilidade econômica com total cumprimento das regulamentações
  • Serviços gerenciados com relatórios detalhados e insights para melhoria contínua
  • Intervenções de calibração e manutenção totalmente transparentes para gerenciamento ideal da produção

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes