Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Soluções de química analítica de processo em tempo real

Medição automática de parâmetros de processo de produtos químicos críticos para impulsionar o desempenho da fábrica

Com nossas soluções para Analítica de Processos, você ganha maior controle em sua planta química)

Tecnologias de medição baseadas em laser como espectroscopia Raman e espectroscopia de absorção de laser de diodo sintonizável (TDLAS), estão cada vez mais populares em relação a métodos alternativos como cromatografia de gás ou espectrometria de massa. Sem partes móveis e uma redução significativa na necessidade de amostragem, os analisadores de processo usados são mais fáceis de manter e fornecem resultados altamente precisos em segundos. Isso permite um controle mais inteligente dos processos que mudam rapidamente em tempo real, sem a exposição humana a produtos químicos perigosos.

Principais fatos

Up to 30%

reduction in batch processing time

Detecte o ponto final de reação com a espectroscopia Raman ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Detecção do ponto final de reações e controle de cinética

Polimerização de emulsão produz uma gama de materiais poliméricos, incluindo tintas, adesivos e borrachas sintéticas. Esse tipo de reação é feito em um ambiente aquoso onde a espécie monomérica é mantida dentro de uma única fase com um surfactante ou emulsificador adequado. É possível usar uma ou mais espécies monoméricas, e o polímero ou copolímero resultante é produzido como uma suspensão estável, na forma de um látex.

Nosso conhecimento em campo

A Espectroscopia Raman é adequada para o monitoramento dessas reações, já que é sensível à medição de ligações duplas específicas e não sofre com a interferência da matriz aquosa.

  • As relações entre as bandas espectrais podem ser compensadas pela intensidade total medida da reação
  • A água não interfere na medição em soluções aquosas
  • Habilidade de medir através das paredes do reator de vidro ou janelas
  • Excelente correlação com dados cromatográficos e gravimétricos
Controle das impurezas na alimentação de gás em tempo real para melhorar a qualidade do produto ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Controle em tempo real das impurezas do gás

Os custos de parada de uma fábrica devido a gases fora da especificação podem ser muito altos, especialmente em processos petroquímicos.

Nosso conhecimento em campo

Analisadores TDLAS monitore a qualidade dos gases de alimentação medindo seletivamente os contaminantes como amônia (NH3), umidade (H2O) ou acetileno (C2H2). Essas medições ajudam a melhorar o controle de processo, a atender as especificações do produto, a evitar o envenenamento catalítico e a minimizar necessidade de queima (flaring). Os analisadores fornecem medições confiáveis em segundos, permitindo assim tomar ações rapidamente. Fornecemos soluções completas em analisadores formadas por um sistema de extração e condicionamento da amostra, com invólucros para o analisador que atendem às necessidades de cada aplicação.

Os analisadores Raman identificam grupos funcionais específicos comuns em processos de polimerização ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Monitoramento em linha das propriedades e da qualidade do produto

Reações de polimerização costumam ser feitas no modo semibatelada. Isso permite o controle cuidadoso da composição do produto a fim de criar materiais de alto desempenho com propriedades customizadas específicas. Durante a reação, é necessário o controle rigoroso das concentrações de reagentes para evitar propriedades indesejadas no produto final. A simples adição de reagentes na proporção correta não é suficiente.

Nosso conhecimento em campo

Nossos analisadores Raman são sensíveis a grupos funcionais específicos, como vinil e alquil, comuns na polimerização. Através do uso de fibra óptica, a conexão entre a interface de amostragem e a unidade base é mais simples, o que permite instalações próximas a reatores e linhas de processo.

  • Opções disponíveis para óptica sem contato permitindo a medição através das janelas do reator
  • Medir até quatro correntes (batelada ou processo) com um único analisador
  • Oferece consistência entre lotes quanto ao peso médio molecular e a polidispersão

Benefícios

A analítica de Processos é essencial quando se busca controlar e otimizar seus processos químicos. Com a tecnologia analítica em linha, como TDLAS e espectroscopia Raman, você terá uma compreensão melhor do processo e controle em tempo real. Leve sua planta química para um outro nível de desempenho, aumentando o rendimento, melhorando a qualidade e garantindo um local de trabalho mais seguro.

Principais fatos

Mais de 25

anos de operação contínua dos primeiros analisadores instalados

Principais fatos

>2000

analisadores de processo Raman instalados no mundo todo

Principais fatos

100+

patentes em tecnologia Raman e holográfica

Informações importantes

Como podemos ajudar

Nossas soluções analíticas fornecem medição rápida em tempo real da composição química com custo de operação e riscos à segurança mínimos. Somos especialistas no desenvolvimento de soluções analíticas customizadas que superam desafios de medição únicos, incluindo o design de sondas específicas para o processo, gabinetes de analisadores e abrigos.

  • Suporte completo para a aplicação do estudo de viabilidade ao comissionamento, contratos de manutenção e suporte para modelagem quimiométrica de longo prazo
  • Soluções de Analítica de Processo desenvolvidas para atender aos padrões da indústria globalmente
  • Rede global de serviços e suporte

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes