Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

PROFINET: vantagens dos equipamentos inteligentes e conectados

PROFINET atende suas necessidades de processo

O uso da PROFINET permite ao usuário acessar informações de valor agregado de equipamentos com múltiplas variáveis. Vazão de massa, densidade, temperatura, configurações do totalizador e diagnósticos, por exemplo, podem ser fornecidos em um único cabo. Além disso, é possível economizar até 40% por meio da redução do tempo de comissionamento. O tempo gasto na identificação da malha, na integração do equipamento e no ajuste da malha de processo também pode ser reduzidos em 25%.

Quais os principais benefícios da utilização da Ethernet Industrial?

Para engenheiros:

  • Eficiência de engenharia maximizada, ex. redução dos custos de integração do sistema.

  • Tempo de comissionamento minimizado, ex. através da configuração de todos os equipamento diretamente do sistema.

Para operadores e pessoal de manutenção:

  • Aumento do desempenho operacional, ex. pelo fornecimento de dados ricos em tempo real.

  • Melhoria dos processos de manutenção, ex. pelo acesso direto aos diagnósticos de equipamento.

Destaques

  • Todos os equipamentos PROFINET da Endress+Hauser certificados por PI para assegurar a perfeita interoperabilidade.

  • Driver (GSD) do equipamento armazenado diretamente no equipamento.

  • Módulos definidos e informações bem estruturadas disponíveis junto ao sistema de controle como texto claro.

  • Reconhecimento imediato do equipamento como um nó de rede.

  • Servidor de rede integrado para diagnóstico e acesso remoto.

  • Suporte para manutenção preditiva por meio de dados de diagnóstico confiáveis de acordo com NAMUR NE 107.

  • Registros de colocação em operação para a configuração automática na troca do equipamento.

Seus benefícios

Servidor da web:

  • Operação local com economia de tempo sem software adicional.

  • Acesso abrangente a informações do equipamento, de diagnóstico e de processo.

  • Upload/download rápido de dados para manutenção e serviço.

Operação simples:

  • Conceito de operação com economia de tempo Endress+Hauser.

  • Funcionalidade ideal por meio da parametrização guiada.

  • Estruturas de menu específicas para o usuário e acesso ao equipamento.

PROFINET para unificação de redes de automação

©Endress+Hauser
  • Escalabilidade em sua fábrica.

  • Flexibilidade e modularidade em sua instalação.

  • Acessibilidade incomparável aos dados.

  • Transparência quanto às informações do equipamento de campo do chão de fábrica até a sala de controle.

  • Proteção do investimento com a integração de todas as redes de processo.

Abertura com PROFINET

©Endress+Hauser
  • As normas IEC 61158 e IEC 61784-2 oferecem uma base para seus investimentos plena, aberta, independente do fabricante e estável.

  • A tecnologia é comprovada na prática com uma base instalada de mais de 12 milhões de equipamentos no mundo todo.

  • Os produtos PROFINET precisam ser testados e certificados em laboratórios independentes credenciados pela Organização de usuários PROFIBUS e PROFINET (PI).

Para informações detalhadas: www.profinet.com

PROFINET transforma seus dados em informações

©Endress+Hauser
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Downloads

    PROFINET take advantage of smart and connected devices

    Take advantage of smart and connected devices with PROFINET. Transform your data into information.