-
Treinamentos
PROFIBUS - tecnologia fieldbus para processos híbridos
Garanta um processamento econômico, seguro e confiável e melhore a qualidade do produto
O PROFIBUS é um padrão de barramento de campo que fornece comunicação fieldbus consistente por toda a fábrica. O PROFIBUS DP é para processos rápidos e conexão de equipamentos de controle, e o PROFIBUS PA é para automação de processos, com alimentação pelo barramento de equipamentos de campo e segurança intrínseca.
O PROFIBUS PA e o DP usam o mesmo protocolo de comunicação. Para garantir a interoperabilidade e permitir a intercambialidade dos equipamentos, existe um perfil PROFIBUS PA padronizado para vários transmissores, atuadores e equipamentos de análise.
Seus benefícios PROFIBUS
Como pioneira e fabricante líder de instrumentos PROFIBUS, seu investimento está em boas mãos:
Economia devido a uma menor área ocupada e menor número de componentes e cabos
Custos reduzidos de planejamento, engenharia e comissionamento
Menos esforços para documentação e certificação Ex
Mais flexibilidade, maior precisão e maior produtividade
Alta disponibilidade da fábrica através de manutenção e reparos eficientes
Troca simples de equipamentos, independente da geração do equipamento

Integração de equipamentos
Os equipamentos PROFIBUS se conectam a um CLP por meio de uma placa de E/S PROFIBUS DP. A interface com o(s) segmento(s) PROFIBUS PA é um acoplador de barramento ou link. É necessário um arquivo GSD para projetar o sistema.
A fim de garantir uma integração perfeita com os sistemas de controle:
Os equipamentos PROFIBUS são testados e certificados em laboratórios independentes credenciados pela Organização de Usuários PROFIBUS (PNO)
Além disso, nossos equipamentos são testados com todos os sistemas de controle relevantes sob condições de operação típicas
Operação e gerenciamento de equipamentos
Informações sobre o equipamento PROFIBUS (parâmetros, status etc.) podem ser acessadas por:
Um quadro FDT, por ex. FieldCare, que requer um assim chamado DTM para cada tipo de equipamento
Uma ferramenta de operação DD/EDD, como a Asset Management Solution (AMS) e o Process Device Manager (PDM)
Nós oferecemos DTMs, DDs e EDDs para todos os nossos equipamentos PROFIBUS DP e PROFIBUS PA e asseguramos que eles estejam integrados nas ferramentas acima mencionadas.
Drivers de equipamento e certificados
Os arquivos de descrição do equipamento e os certificados podem ser obtidos na área de download de cada produto.
Treinamento para a tecnologia PROFIBUS
Uma ampla variedade de treinamentos para tecnologia está disponível:
Com base na experiência prática, reconhecidos em todas as indústrias
Específicos para aplicações e orientados para a prática
Independentes do fabricante
Detalhes sobre os programas de treinamento atuais: Treinamento para tecnologia
PROFIBUS – soluções para gerenciamento de equipamentos


PROFIBUS - tecnologia fieldbus para processos híbridos
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
Downloads
-
Competence brochure PROFIBUS
Endress+Hauser offer meanwhile the largest portfolio of PA Profile 3.02 compatible devices in the market, available for every important measurement principle in process automation.
Tamanho do arquivo:
Nome do arquivo: