
Especificações resumidas
-
Measuring range
–1 500 to 1 500 mV
-
Process temperature
–15 to 135 °C (5 to 275 °F)
-
Process pressure
0.8 to 11 bar (11.6 to 159.5 psi) (absolute)
Campo de aplicação
Memosens CPS42E é o sensor de alto desempenho para aplicações químicas agressivas e meios com baixa condutividade ou conteúdo orgânico considerável. O sensor foi projetado para rápida resposta especialmente em aplicações com meios de rápida mudança. Graças à tecnologia digital Memosens 2.0 , o CPS42E combina a máxima integridade do processo com operação simples. Ele é resistente à umidade e permite a calibração em laboratório. Ele oferece armazenamento ampliado de dados de calibração e processo, oferecendo a base perfeita para a manutenção preditiva.
Meios com baixas condutividades ou uma alta proporção de solventes orgânicos ou álcoois e meios de rápida mudança:
Indústria química
Produtos químicos orgânicos
Usinas de energia, por ex. água de alimentação de caldeiras
Medições em laboratório
Com aprovações ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japão, INMETRO para uso em áreas classificadas, zonas 0, 1 e 2.
Benefícios
O Memosens 2.0 oferece armazenamento ampliado de dados de calibração e do processo, possibilitando uma melhor identificação de tendências e oferecendo uma base preparada para o futuro para manutenção preditiva e serviços IIoT aprimorados.
Resistente à envenenamento graças ao reabastecimento permanente de eletrólito de ligação KCl e indicação da referência separada
Perfeitamente adequado para meios de rápida mudança: a combinação de eletrólito líquido KCI e junção de cerâmica possibilita um rápido tempo de resposta
Aplicável em condutividades muito baixas (> 5 µS/cm) graças ao eletrólito líquido KCI
Adequado para limpeza no local (CIP) e esterilização no local (SIP)
Máxima segurança no processo sem contato, transmissão de sinal indutivo
Custos de operação reduzidos devido ao menor tempo de parada do processo e vida útil mais longa do sensor
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Memosens CPS42E
Sensor ORP para tecnologia de processo
EN PT 19/03/2021Idioma:
Português
Versão:
19/03/2021
Tamanho do arquivo:
898 KB
Nome do arquivo:
TI01575CPT_0121.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Sensores pH CPSx1E, CPFx1E Sensores ORP CPSx2E, CPFx2E
Medição de pH e ORP
EN PT 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Idioma:
Português
Versão:
14/10/2021
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
BA01988CPT_0421.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN PT 19/11/2024Idioma:
Inglês
Versão:
19/11/2024
Tamanho do arquivo:
537 KB
Nome do arquivo:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaIdioma:
Inglês
Versão:
26/11/2021
Tamanho do arquivo:
684.7 KB
Nome do arquivo:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN PT 07/09/202105/08/2020Idioma:
Inglês
Versão:
07/09/2021
Tamanho do arquivo:
529.3 KB
Nome do arquivo:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN PT 26/01/2022Idioma:
Inglês
Versão:
26/01/2022
Tamanho do arquivo:
424.3 KB
Nome do arquivo:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Sensores de pH/ORP Memosens
Medição de pH e ORP
Complemento ao BA01988C, BA02142C
Instruções de segurança para equipamentos elétricos para áreas com risco de explosão
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN PT 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Idioma:
Português
Versão:
15/01/2025
Tamanho do arquivo:
497.4 KB
Nome do arquivo:
XA01991CPT_0424-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN PT 22/10/2021Idioma:
Inglês
Versão:
22/10/2021
Tamanho do arquivo:
425.6 KB
Nome do arquivo:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA Sensores de pH/ORP Memosens
Medição de pH e ORP
Instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas com risco
de explosãoEN PT 27/11/202426/08/2024Idioma:
Português
Versão:
27/11/2024
Tamanho do arquivo:
504.2 KB
Nome do arquivo:
XA03347CPT_0224-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN PT 22/04/202115/10/2020Idioma:
Inglês
Versão:
22/04/2021
Tamanho do arquivo:
491.8 KB
Nome do arquivo:
XA02244CEN_0221.pdf
-