O monitoramento da qualidade da água em usinas de energia é uma atividade essencial tanto para manter a eficiência operacional quanto para minimizar tempos de inatividade causados por corrosão e vazamentos. O contato constante com água e vapor aumenta o risco de corrosão e escamação em todas as superfícies metálicas. Com a instrumentação correta para medição e análise da qualidade da água, esses riscos podem ser mitigados, e reparos custosos evitados.
Soluções de análise inteligente para evitar corrosão e escamação
Parâmetros de monitoramento da qualidade da água (pH, silicato, DO e condutividade) no circuito de vapor d'água.
Evite a corrosão do sistema com monitoramento de pH
O pH da água de alimentação tem impacto direto nos níveis de corrosão no circuito de vapor d'água, e os valores de pH podem variar dependendo da localização no circuito em si. Para evitar corrosão, operadores da usina precisam portanto monitorar cuidadosamente o pH e implementar o condicionamento de acordo com um ou dois modos dependendo do equipamento instalado, seja o universal ou mais comumente levemente alcalino.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece sensores e transmissores únicos para medição de pH de alta qualidade em múltiplos pontos no circuito de vapor d'água.
- Monitore níveis de pH com segurança mesmo em meios altamente alcalinos ou em áreas classificadas com nosso eletrodo de vidro Orbisint CPS11D baseado na tecnologia Memosens
- Anel de sal opcional para aplicações de baixa condutividade em água deionizada como água de alimentação de caldeiras
Proteja turbinas com monitoramento preciso de sílica
Podem ocorrer depósitos de sílica em qualquer superfície que o vapor toca, levando a uma camada sólida nas lâminas da turbina e causando abrasão e obstruções. Remover depósitos de sílica com processos químicos ou mecânicos pode custar tempo e recursos valiosos.
Nosso conhecimento em campo
Os analisadores da Endress+Hauser oferecem monitoramento contínuo de sílica em múltiplos pontos no ciclo de vapor d'água.
- Economize tempo e custos com nosso Analisador de sílica Liquiline System CA80SI
- Monitore vapor de turbina de alta pressão e baixa pressão, tambor de vapor, bombas de extração de condensado (CEP), água de compensação/água de alimentação de caldeiras e aquecedores/economizadores H.P
- Evite atrasos custosos na inicialização e lotes de amostra de teste manuais
Evite a corrosão com o monitoramento de oxigênio dissolvido (OD)
O oxigênio pode resultar em danos de corrosão para os componentes do ciclo de vapor d'água e só deve estar presente em quantidades residuais (ppb). Sob condições de funcionamento alcalinas, são necessários aditivos mecânicos de desaeração e eliminadores químicos para remover o OD e para minimizar corrosões.
Nosso conhecimento em campo
A tecnologia Memosens da Endress+Hauser para sensores de oxigênio combinada com nosso transmissor Liquiline permite calibração de laboratório confiável, fácil manutenção e tempo de inatividade mínimo do ponto de medição.
- Aumente a segurança do processo e disponibilidade do ponto de medição
- Minimize tempos de inatividade do processo durante a troca do sensor graças ao reconhecimento automático do sensor
Evite a escamação através da detecção de variações de condutividade
Sólidos dissolvidos presentes no ciclo de vapor d'água podem criar escamação no equipamento e falhas técnicas. A condutividade da água pura é quase zero e mesmo uma quantidade pequena de sal pode aumentar a corrosão drasticamente, portanto o parâmetro condutividade é um indicador útil de sólidos dissolvidos e impurezas causados por exemplo por vazamentos na água de resfriamento e ar, e da probabilidade de escamação.
Nosso conhecimento em campo
Compacto ou montado em painel para simplicidade, a linha Liquiline de transmissores multiparâmetros da Endress+Hauser se aproveita da tecnologia de sensor digital Memosens para ajudar a detectar sólidos dissolvidos em múltiplos pontos no ciclo.
- Comissione e cresça rápida e facilmente
- Tire proveito da operação padronizada e intuitiva
Benefícios
Acreditamos na instrumentação inteligente que livra você de reparos caros e tempos de inatividade desnecessários. Os painéis SWAS foram projetados com a melhor instrumentação para garantir a integridade de seu circuito de vapor d'água a todo momento. Todos os painéis são fáceis de instalar, comissionar e operar. Além disso, o projeto modular permite que sejam combinados como preferir.
Principais fatos
50 %
mais disponibilidade do processo graças aos instrumentos Memosens digitais instalados nos painéis
Principais fatos
$3.250
de economia adicional a cada 26 minutos em uma usina de ciclo combinado de 500 MW típica usando analisadores de condutividade degas
Principais fatos
50%
de economia de tempo quando você integra o painel SWAS ao sistema de controle do processo graças aos transmissores Liquiline
Como podemos ajudar
Fornecendo todos os sinais de medição necessários para controle do processo, o sistema de análise de vapor e água (SWAS - Steam and Water Analysis System) da Endress+Hauser oferece uma solução padronizada para a amostragem e análise convenientes da água em usinas de energia, reduzindo tempos de inatividade e aumentando a eficiência da usina. Modular, dimensionável e fácil de modernizar, além de adequado para uso com a tecnologia digital Memosens, por exemplo para fácil calibração, o SWAS oferece medições confiáveis, manutenção simples e tempo de inatividade minimizado.
- Duas soluções de painel estão disponíveis: sistema de análise SWAS Customized (feito sob medida) e SWAS Compact (pré-montado)
- Um transmissor para todos os parâmetros com o SWAS Compact e controladores multicanais Liquiline
- Manutenção preditiva com cálculo de capacidade catiônica restante
- Fácil manuseio mesmo com experiência técnica limitada