Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição otimizada de nível no circuito de água-vapor

Leva pouco vapor para transportar uma grande quantidade de energia; leva pouca água para danificar a turbina

Medição de nível no circuito de água/vapor de uma usina elétrica

Os principais benefícios da utilização de vapor como um meio de transferência de calor são: não é tóxico, não é inflamável, o equipamento é barato e requer pouca manutenção. No entanto, podem ocorrer golpes de aríete por água em pré-aquecedores, vibração, corrosão e erosão, capacidade reduzida de aquecedores a vapor e sobrecarga de separadores de vapor. Como resultado, você pode enfrentar problemas de segurança do sistema, falhas precoces do equipamento, baixa eficiência do sistema de vapor, desligamentos frequentes da caldeira, bem como danificação dos tubos e válvulas de vapor.

Principais fatos

60 Mio $

Can be the cost of a 500MW steam turbine. If a revamp of the turbine is necessary, the encountered costs could be as much as the initial costs.

Recipiente coletor quente do condensador ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Poço quente do condensador

O principal objetivo do condensador de vapor é condensar o vapor de exaustão da turbina de baixa pressão e convertê-lo em água de tal forma que ele possa ser reutilizada na caldeira como água de alimentação. A diferença de vácuo e temperatura entre a água de refrigeração e o vapor no recipiente coletor quente é essencial para gerar mais energia, mas também exige monitoramento e manutenção simples, além de medição de nível confiável o tempo todo.

Nosso conhecimento em campo

Para resolver problemas de vácuo e manutenção de medidores de nível, experimente nossos sensores de radar de onda guiadaLevelflex como uma alternativa aos transmissores de nível de tradicionais e ao nível do tipo deslocador.

  • Economize tempo e dinheiro com comissionamento simples e operação fácil
  • Use nosso LevelflexFMP51 para medir o nível com precisão mesmo em condições de vácuo
Tambor de caldeira/vapor e pré-aquecedores ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Tambor de vapor (caldeira) e pré-aquecedores

Se o nível da água estiver muito baixo, o superaquecimento dos tubos da parede pode causar acidentes, levando a reparos caros, tempo de inatividade e ferimentos. Se o nível estiver muito alto, a água da caldeira transportada para o superaquecedor ou a turbina pode resultar em custos de manutenção muito amplos, indisponibilidade da turbina ou da caldeira ou diminuição da eficiência.

Nosso conhecimento em campo

Controlar o nível exige técnicas sofisticadas, assim como o radar de onda guiada, uma vez que a medição de nível deve ser exata e transmitida para o sistema de controle. Use nosso LevelflexFMP54 para medir com precisão o nível em condições de processo extremas como alta pressão e alta temperatura.

  • Aumente a segurança reduzindo o risco de paralisações das caldeiras
  • Aumente a disponibilidade aprimorando o controle de nível
  • Conte com a verificação do Heartbeat para garantir que o equipamento esteja em boas condições
Aquecimento e refrigeração urbana ©peteri - stock.adobe.com
Conhecimentos

Aquecimento e refrigeração urbana

Seja em redes de aquecimento urbano, serviços industriais ou grandes complexos de edifícios - caldeiras, tanques e sistemas de tubulação estão sendo aquecidos ou resfriados em todos os lugares. Os sistemas de refrigeração e aquecimento necessários para isso operam ininterruptamente 24 horas por dia e consomem uma quantidade enorme de energia.

Nosso conhecimento em campo

Oferecemos um pacote de energia que proporciona total transparência na quantidade de energia que está sendo consumida em um sistema e onde.

Benefícios

Com mais de 60 anos de know-how em aplicações no campo dos circuitos de água /vapor, ajudamos nossos clientes a otimizar seus custos de ciclo de vida e reduzir o tempo de planejamento e compras. Nosso objetivo é fornecer soluções de engenharia que sejam mais simples, seguras, precisas e que agreguem benefícios consistentes para seu processo de produção.

Principais fatos

25%

de redução de custos com a medição de nível utilizando radar de onda guiada (GWR) de alta qualidade em câmaras de bypass de recipientes

Principais fatos

Loja única

para aquisição de um conjunto completo

Principais fatos

100.000

soluções de bypass Levelflex instaladas em todo o mundo

Informações importantes

Como podemos ajudar

Garantimos a operação segura e eficiente do seu ciclo de vapor de água e resolvemos os problemas de vácuo e densidade que afetam a medição de nível. Fornecemos uma linha completa de soluções, tecnologias e serviços que atendem as especificações dos diferentes parâmetros de processo. Nossos instrumentos de medição são fabricados com os mais altos padrões de qualidade para garantir um desempenho e compatibilidade consistentes.

  • Maior eficiência e disponibilidade de sua planta com controles de nível aprimorados
  • Redução dos custos do ciclo de vida e do esforço de manutenção
  • Tempo de planejamento e de compras reduzido
  • Custos minimizados de carregamento e montagem (soluções de câmara de derivação com GWR)
  • Conformidade total com as normas de segurança (ex.: SIL, PED, ASME)

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes