Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Maximize a eficiência de seus processos de gás natural

Maximize sua produtividade no processamento de gás natural, liquefação e instalações de GNL

Usina de gás natural em Alberta Canadá

Diferentes composições do gás natural bruto e condições variáveis de processo e ambientes desafiam a operação eficiente e sem interrupções do processamento de gás natural, trens de liquefação e instalações relacionadas. Instalações de armazenamento, distribuição e regaseificação do GNL também precisam de um controle do processo de alta tecnologia para máxima eficiência. Em resumo, sua competitividade demanda mais precisão da medição e controle aprimorado de todos os processos de gás natural por toda a cadeia de valor do gás.

Principais fatos

22%

of global energy demand is supplied by natural gas. Demand grew 4.6% in 2018, the quickest annual pace since 2010. Demand is expected to rise by more than 10% over the next 5 years (Source: Gas 2019, Analysis and forecasts to 2024, IEA, June 2019)

Unidade de tratamento de amina ©Shutterstock
Conhecimentos

Medição de nível confiável em unidades de adoçamento de gás

O gás natural bruto de reservatórios contém quantidades variáveis de gases ácidos (H2S e CO2). Unidades de adoçamento de gás removem gases ácidos usando um processo de absorção química. Uma unidade de processamento típica inclui colunas de absorção e stripper (destilação). O controle de nível efetivo nessas colunas é vital para a operação estável para garantir o fluxo uniforme de amina para fora da unidade.

Nosso conhecimento em campo

A tecnologia de radar de onda guiada oferece benefícios únicos que garantem a operação sem problemas e alta produtividade da unidade.

  • Medição confiável mesmo com condições do produto e do processo em constante mudança
  • Sem manutenção: sem partes móveis, ao contrário de instrumentos de nível mecânicos
  • Fácil comissionamento e diagnóstico pelo gerenciamento de dados HistoROM
  • Integração perfeita em sistemas de controle ou de gerenciamento de ativos
Sistema de desidratação por peneira molecular em uma unidade de processamento de gás natural toppybaker / adobe stock
Conhecimentos

Monitoramento online de nível residual de H2O

O gás natural adoçado que sai da unidade de tratamento de amina é saturado com vapor de água. A desidratação por peneira molecular é usada para obter as concentrações de H2O muito baixas (< 0,1 ppm) necessárias para os processos criogênicos em unidades de recuperação de LGN e para produção de GNL. A medição altamente precisa é necessária para detectar rapidamente o avanço da umidade no leito de absorção para possibilitar que o operador redirecione o fluxo de gás para um recipiente com um leito de absorção recém-regenerado.

Nosso conhecimento em campo

Nossos analisadores TDLAS suportam você nessa tarefa uma vez que eles ajudam a detectar rapidamente a saturação e avanço dos leitos de absorção.

  • A técnica de espectroscopia diferencial patenteada mede H2O em níveis de sub-ppm para rápida detecção do avanço de umidade no leito de absorção
  • A medição baseada em laser é altamente seletiva e precisa para H2O em gás natural e não é afetada por metanol e outros contaminantes
  • O tubo de permeação integrado é compatível com verificações de validação do analisador automatizado
  • Verifique nossa nota de aplicação sobre medição de H2O em gás de alimentação de GNL seco
O Prosonic Flow G 300/500 oferece medição de vazão ultrassônica precisa de gases secos e úmidos Emad Omar Farouk / Shutterstock
Conhecimentos

Medição de vazão ultrassônica em unidades de processamento de gás natural

A medição de vazão confiável é crucial para o processamento otimizado de gás natural e para minimizar desafios operacionais. Existem desafios inerentes devido às condições do gás úmido e composições variáveis do gás de alimentação. A medição precisa da vazão do gás para unidades de desidratação e adoçamento é essencial para melhor eficiência do processo e para minimizar problemas associados com a sobrecarga de reaquecimento e perdas químicas.

Nosso conhecimento em campo

O medidor de vazão de gás ultrassônico da Endress+Hauser mede precisamente gases úmidos e secos em todas as etapas do processamento de gás, incluindo adoçamento, desidratação, fracionamento e recuperação de LGN

  • Melhor precisão e controle do processo graças à compensação de pressão e temperatura em tempo real
  • Poderoso controle do processo pela análise avançada do gás incluindo vazão volumétrica, vazão volumétrica corrigida, vazão mássica, vazão energética, valor calorífico, índice de Wobbe, etc.
  • Confiabilidade do processo e alta segurança da operação graças aos contínuos autodiagnóstico e verificação do equipamento com a Heartbeat Technology
Navio metaneiro de GNL sendo carregado em um terminal Shutterstock / sattahipbeach
Conhecimentos

Medição de composição de gás natural liquefeito (GNL)

A medição precisa da composição do GNL é necessária para calcular a quantidade de energia (valor BTU e índice de Wobbe) e valor monetário do combustível durante a produção e em pontos de transferência de custódia a jusante. Os dados de composição são essenciais para transações em terminais de importação/exportação de GNL, bunkering marítimos e operações de carregamento de caminhões. Você quer uma análise rápida e precisa, de preferência sem a necessidade de extrair uma amostra.

Nosso conhecimento em campo

Os analisadores Raman, equipados com a tecnologia Kaiser Raman, medem a composição do GNL diretamente no líquido criogênico, garantindo rápida resposta sem a necessidade de vaporizar uma amostra.

  • Medição contínua em tempo real da composição do GNL com resultados em segundos
  • A sonda Cryogenic Rxn-41 permite a medição direta no fluxo do GNL sem extração de amostra e vaporização, melhorando a precisão da medição, reduzindo custos de instalação, reduzindo o tempo de análise de minutos para segundos e reduzindo riscos
  • A ferramenta de calibração de campo de analisadores Raman verifique a intensidade da transmissão e a calibração conforme descrito no guia de transferência de custódia GIIGNL
Engenheiro de manutenção verificando um sensor Memosens ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Serviços de abastecimento: soluções analíticas para água e vapor

A água e o vapor têm um importante papel no processamento e liquefação de gás natural. O vapor é usado para geração de energia ou como um meio de aquecimento - por exemplo na regeneração de solventes em unidades de remoção de gases ácidos, ou gás de regeneração para leitos de desidratação via peneira molecular. Para maximizar a eficiência e segurança do processo, a água de reposição, água de resfriamento e vapor devem atender a especificações de qualidade específicas.

Nosso conhecimento em campo

Nós oferecemos um amplo portfólio de instrumentos dedicado à análise e tratamento de água e vapor.

  • Água de reposição: para manter a qualidade e evitar corrosões sérias em sistemas de vapor, a água de alimentação de caldeiras requer condicionamento específico usando parâmetros como turbidez, pH, condutividade e cloro ou ORP
  • Vapor: para evitar a corrosão da tubulação e escamação de equipamentos, o oxigênio dissolvido, pH e condutividade de cátions são importantes
  • Nossos painéis de Sistema de análise de água e vapor (SWAS) ATEX Zona 2 possuem toda a tecnologia de medição necessária para monitorar um ciclo de água/vapor
  • Garanta a mais alta confiabilidade e disponibilidade com a tecnologia de sensores digitais inteligentes Memosens para análise de líquidos
  • Conecte até 8 sensores com a plataforma transmissora multiparâmetros Liquiline, economizando espaço e custos
Skid de carregamento de transferência de custódia de GNL ©Endress+Hauser
Conhecimentos

Skids de carga/descarga de caminhões de transferência de custódia de GNL

O carregamento de caminhões de GNL ajuda a distribuir gás natural em áreas onde não há uma rede de tubulação conectando usinas de energia, clientes industriais e residenciais e o setor de transporte. Você quer uma solução integrada e compacta que ofereça medição de quantidade e composição para determinar a quantidade de energia sem extração de amostras.

Nosso conhecimento em campo

Nós oferecemos design, engenharia, aquisição e construção completos de soluções de carga e descarga de caminhões de GNL, e um exclusivo skid de pegada pequena projetado com medição de composição de GNL e cálculo de energia integrados.

  • Medição de quantidade precisa e confiável com os medidores de vazão mássica Coriolis otimizados para aplicações criogênicas
  • Medição rápida e precisa da composição do GNL com um analisador Raman, equipado com tecnologia Kaiser Raman, para medir quantidade e valor calorífico diretamente no fluxo de GNL. Sem a necessidade de vaporizador ou cromatografia gasosa (CG)
  • Conformidade, credibilidade e aceitação: aprovação de transferência de custódia e conformidade de todo o sistema
  • Segurança e facilidade de uso garantem máximos resultados e disponibilidade do sistema

Benefícios

Medições precisas em tempo real são o alicerce da eficiência por toda a cadeia de processo do gás natural/GNL. Nossa variedade de instrumentos e soluções de melhor adaptação oferecem o controle de processo e dados confiáveis que você precisa para superar seus desafios de produtividade. Através de uma rede de equipes de vendas e serviço altamente treinadas, suportamos você a melhorar a eficiência, disponibilidade e segurança de seu processo na produção de gás natural, processamento de gás, liquefação, transporte, armazenamento e distribuição.

Principais fatos

+20%

de tempo do ciclo ampliado que você pode obter entre as regenerações do leito da peneira molecular usando TDLAS

Principais fatos

10x

melhor repetibilidade comprovada na transferência de custódia do GNL de analisadores Raman, equipados com a tecnologia Kaiser Raman, quando comparado com vaporizador/cromatografia de gás

Principais fatos

>3 milhões

de medidores de vazão instalados no mundo todo em uma ampla variedade de indústrias

Informações importantes

Como podemos ajudar

Nós oferecemos uma ampla variedade de instrumentos de campo, soluções e serviços para atender às suas necessidades por melhor controle e produtividade em seus processos de gás natural e para atender a especificações de qualidade do gás. Isso inclui analisadores baseados em laser para medir contaminantes em fluxos de gás natural e a composição do gás natural e GNL; medição de vazão precisa de gases úmidos e secos em todas as etapas de processamento e usinas de liquefação; análise e tratamento de água e vapor, e soluções de transferência de custódia de GNL.

  • Medição de nível por radar de onda guiada confiável em unidades de adoçamento de gás.
    Medição de vazão ultrassônica precisa de gases úmidos e secos em unidades de processamento de gás natural
  • Monitoramento online de nível residual de H2O: analisadores de espectroscopia de absorção a laser de diodo ajustável (TDLAS) detectam a saturação do leito adsorvente e o avanço da umidade para permitir o controle altamente eficaz dos sistemas de desidratação por peneira molecular
  • Medição precisa da composição do GNL: analisadores Raman, equipados com a tecnologia Kaiser Raman, calculam a quantidade de energia (valor BTU e índice de Wobbe) e valor monetário do combustível durante a produção e em pontos de transferência de custódia a jusante
  • Serviços de abastecimento: um amplo portfólio de instrumentos e soluções dedicados à análise e tratamento de água e vapor para evitar danos às suas instalações e reduzir custos operacionais
  • Skids de carregamento e descarregamento de caminhões de transferência de custódia de GNL: design, engenharia, aquisição e construção completos de soluções de carga e descarga de caminhões de GNL, de uma única fonte

Notas finais

Artigos relacionados

Descubra mais artigos interessantes