50% menos precipitantes - 100% de confiabilidade e cooperação
Tratamento de efluente em Wasmuël
Em muitas áreas de trabalho, as exigências de qualidade estão aumentando constantemente. Esse também é o caso no campo do tratamento de efluentes. Os valores-limite são analisados e revisados regularmente. A IDEA (Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du Coeur du Hainaut), na Bélgica, também apoia essa abordagem para criar condições ideais para o tratamento de efluentes e, assim, garantir a segurança dos habitantes da Valônia.
Resumo de todos os benefícios
Economia de custos por meio da redução do precipitante em 50%
Monitoramento contínuo das metas de desenvolvimento por meio de estreita cooperação com a Endress+Hauser
Esforços de manutenção reduzidos
Manutenção independente por meio de treinamento intensivo realizado por especialistas da Endress+Hauser
Como as exigências estão aumentando nos últimos anos, é fundamental que a IDEA otimize seu processo de forma contínua. Por isso, eles procuram parceiros fortes que os ajudem a desenvolver uma ETE de última geração.
Os analisadores de ortofosfato da Endress+Hauser são usados na bacia de aeração e na saída para manter de forma confiável o valor de efluente legalmente prescrito de 1 mg/l Fósforo (P) e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo do precipitante cloreto de ferro (III) (FeCl3).