Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Endress+Hauser Level+Pressure em Stahnsdorf

Centro de produção de sensores de pressão de silício

Instalações de pré-produção para o desenvolvimento e a produção de elementos centrais de sensores de pressão baseados na tecnologia de sensores de silício.

  • Diretor

    Dr. Dirk Mörmann Gerente do local: Martin Laqua

  • Ano da fundação

    1994

  • Número de funcionários

    242 (janeiro 2024)

Perto de nossos clientes

  • Competências de pesquisa e desenvolvimento: do elemento de detecção ao módulo sensor completo; análise de elementos finitos (FEA) - simulação; qualificação, verificação e validação de produtos; ampla variedade de atividades de rede com parceiros de pesquisa externos

  • Competências de engenharia de processos: desenvolvimento contínuo de processos de fabricação tecnológica, montagem e empacotamento de chips, montagem e teste de sensores

  • Equipamentos e instalações de produção de última geração, incluindo espaço de produção em sala limpa (1.200 m²)

  • Certificado para normas ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001

  • Equipamento de teste e referências usadas para todas as medições e testes conduzidos durante o processo de produção com capacidade de comprovação segundo normas nacionais e internacionais (PTB, NIST, NIM, etc.).

  • Produção

Contato

  • Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf

    Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf

    Quermathe 2

    14532 Stahnsdorf

    Brandenburg

    Alemanha