Sensores IO-Link
Protocolo de comunicação digital IO-Link
Além das tecnologias de Ethernet industrial, o protocolo de comunicação digital IO-Link permite a conexão simples de sensores via loop numa rede Ethernet/IP ou Profinet. Permite assim a produção de skids totalmente digitais, integrando sensores simples para medição de pressão, caudal, deteção de nível, etc.
Benefits
Conexão ponto a ponto entre um sensor/atuador e um IO-Link Master, com integração simples e transparente em redes Ethernet industriais (Ethernet/IP, Profinet)
Sensores fáceis de configurar via interface Bluetooth ou a partir do PLC
Acesso a uma grande variedade de dados e uso de recursos avançados de sensores
Gestão de diagnósticos e alarmes
Gestão automática de configuração: memorização de parâmetros no Master e identificação do sensor substituído
Benefícios da instrumentação IO-Link
Realização de skids totalmente digitais, com tempos/custos de engenharia reduzidos
Cablagem simples e rápida
Fácil comissionamento e substituição de sensores
Otimização das operações de manutenção
Uso de recursos avançados de sensores (por exemplo, diferenciação de produtos)
Descubra os benefícios de digitalizar suas instalações de produção com IO-Link