Instrumentação para produção sustentável e eficiente de amônia
Aprimore seus processos enquanto protege as pessoas, instalações e meio ambiente
Introdução
Instrumentação de processo para produção de amônia
A instrumentação do processo é vital para garantir a produção segura de amônia verde. Ao fornecer dados precisos e em tempo real de parâmetros críticos, alguns desafios — como superaquecimento, sobrepressão, impurezas ou vazamentos — podem ser enfrentados adequadamente.
Parâmetros
Foco nos principais parâmetros do processo
Evite o superaquecimento
Identifique os pontos críticos no reator e permita o controle preciso da temperatura com base na medição segura e confiável da temperatura.
O monitoramento da composição do gás ajuda a melhorar o desempenho e a eficiência geral da fábrica. Ao usar a espectroscopia Raman, você garante medições quantitativas confiáveis da composição química.
Medição de temperatura em múltiplos pontos para uma prevenção aprimorada do superaquecimento
Múltiplos termopares são estrategicamente posicionados em todo o leito do catalisador para detectar quaisquer picos ou gradientes anormais de temperatura. A linha iTHERM de sensores de temperatura multiponto oferece diversos benefícios, como por exemplo:
Layouts infinitos de distribuição de sensores 3D para quaisquer processos desejados de configuração de monitoramento
Alto grau de personalização graças ao design modular de produto para fácil instalação, integração de processos e manutenção
Conformidade para diferentes tipos de proteção para uso em locais perigosos para fácil integração de processos
O reator é o foco principal da proteção contra sobrepressão devido à reação exotérmica e ao potencial de que ela saia do controle. O transmissor de pressão inteligente Cerabar PMP71B pode ajudar a evitar a sobrepressurização no coração do processo de Haber-Bosch.
Design robusto e funções de verificação e monitoramento da Heartbeat Technology para detectar anomalias indesejadas
Redução de falhas sistemáticas graças ao comissionamento SIL livre de erros e teste funcional guiado do instrumento
Controle sem fio do equipamento na área de processo com o aplicativo SmartBlue
Confie no analisador de oxigênio da Endress+Hauser para manter a eficiência do catalisador
O oxigênio pode ser um problema sério em relação à contaminação do catalisador. Mesmo quantidades mínimas de oxigênio podem causar danos irreversíveis. Com um analisador de oxigênio como o OXY5500, as impurezas no gás de alimentação podem ser rigorosamente monitoradas. Ele oferece:
Tecnologia de quenching de fluorescência (QF) para medição óptica confiável com rápidos tempos de resposta
Excelente estabilidade a longo prazo e operação simples
Sensor óptico pequeno, sem membrana ou produtos químicos consumíveis
Obtenha economias no rendimento da amônia usando a espectroscopia Raman
A medição mais crítica é a relação hidrogênio/nitrogênio entre o reator de síntese e o compressor no fluxo de reciclagem. A manutenção da proporção adequada garante a formação máxima de amônia em cada passagem. Nosso analisador Raman Rxn5 proporciona:
Design compacto e robusto com requisitos mínimos de abastecimento, sem transporte de amostra e sem consumíveis
Medição em linha para maior segurança do operador e tempos de resposta rápidos
Disponibilidade de até quatro canais e comprimentos de fibra óptica de até 150 m
Descubra por que somos o parceiro certo para a produção sustentável de amônia
Produção segura de amônia verde
Descubra a produção segura de amônia verde, mergulhe nos métodos e benefícios e veja como ela está liderando o caminho para um futuro mais sustentável. Saiba mais!
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .