Nossas mais recentes inovações para a indústria química garantem que sua indústria opere de forma eficiente com tecnologia de medição inovadora e, ao mesmo tempo, cumpra todas as normas de segurança. Nossa missão é ajudar você a otimizar o uso de seus recursos e maximizar seu desempenho. Essa nova oferta se diferencia pelas funções de autodiagnóstico, tecnologias de conectividade e segurança by design.
Transmissor de pressão inteligente com Ethernet-APL
Este transmissor pertence à nova geração Cerabar. O transmissor é robusto e pode ser controlado remotamente através de aplicativo em um dispositivo móvel usando uma conexão Bluetooth segura. O software foi projetado para simplificar o manuseio, já que assistentes intuitivos guiam o usuário através das configurações, testes funcionais e verificações do equipamento. A tecnologia Heartbeat Technology oferece funções de verificação e monitoramento para detectar anomalias indesejadas, por exemplo, mudanças nas características dos ciclos.
- Com a Heartbeat Technology, você pode verificar a saúde de seu equipamento durante o funcionamento do processo
- Indicação simples de status do equipamento - o display muda de verde para vermelho quando ocorre uma mensagem de diagnóstico
- Precisão: até +/- 0,025% PROFINET com Ethernet-APL
- Redução de falhas sistemáticas - comissionamento SIL livre de erros e teste funcional guiado do instrumento
Medidores de vazão Ethernet-APL para produtos químicos
Os medidores de vazão Ethernet-APL aumentam a eficiência, a confiabilidade e a segurança dos processos de produção química, fornecendo comunicação rápida, confiável e padronizada de dados críticos de vazão.
- O servidor de rede integrado fornece acesso remoto fácil para parametrização e localização de falhas
- Integração do sistema de última geração por meio de pacotes FDI
- Diagnóstico, verificação e monitoramento contínuos através da Heartbeat Technology
- Interfaces homem-máquina de última geração preparadas para touchscreen no servidor de rede e no DTM
- Parametrização guiada para operação simples
- Driver do equipamento para comunicação cíclica (por ex., GSD para PROFINET) armazenado no equipamento