A IIoT no segmento químico continua sendo uma fonte pouco explorada de vantagem competitiva, apesar das implacáveis pressões da concorrência e das rigorosas regulamentações de segurança e conformidade. Com o know-how adequado, a Internet das Coisas Industrial (IIoT) em um ecossistema de equipamentos conectados pode oferecer melhorias significativas de eficiência nos processos produtivos. As tecnologias e o conhecimento da Endress+Hauser podem, através de dados precisos e verdadeiros insights, liberar o potencial de qualquer planta química.
Principais fatos
47%
dos executivos de automação dizem que melhorar a eficiência operacional e a produtividade são os principais impulsionadores da adoção do IIoT * *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
Descubra como podemos oferecer suporte para seu processo de digitalização
Ajudamos nossos clientes a obter mais insights sobre seus processos e negócios, por meio de um conjunto de serviços que convertem dados em informações valiosas. Juntos, eles constroem nosso ecossistema de IIoT, o Netilion!
Nosso ecossistema certificado Netilion para utilização e gestão de ativos também é aberto para equipamentos de campo e nuvens de outros fabricantes.
De acordo com a Namur Open Architecture (NOA), nossa rede IIoT cria um canal paralelo que transfere dados diretamente para a nuvem - sem necessidade de modificar a arquitetura tradicional da planta.

Ajudamos nossos clientes a obter mais insights sobre seus processos e negócios, por meio de um conjunto de serviços que convertem dados em informações valiosas. Juntos, eles constroem nosso ecossistema de IIoT, o Netilion!

Nosso ecossistema certificado Netilion para utilização e gestão de ativos também é aberto para equipamentos de campo e nuvens de outros fabricantes.

De acordo com a Namur Open Architecture (NOA), nossa rede IIoT cria um canal paralelo que transfere dados diretamente para a nuvem - sem necessidade de modificar a arquitetura tradicional da planta.

Conecte os dados da instrumentação de campo à nuvem
A conectividade é o meio através do qual todas as informações são trocadas, sendo portanto vital para a digitalização. Ela abre novas possibilidades sem precedentes para aumentar o desempenho e a segurança, mas ainda pode apresentar complexidade na implementação em toda a base instalada.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece abordagens alternativas à conectividade, desde equipamentos com cabo até dispositivos Wi-Fi utilizando um cartão SIM.
- Faça a ponte entre o campo, seus instrumentos e a nuvem da Endress+Hauser com um equipamento fácil de instalar e de usar FieldEdge SGC500
- Conecte-se diretamente à nuvem Netilion usando instrumentos equipados com cartão SIM e desbloqueie novas possibilidades!

Digitalize a instrumentação com facilidade usando nosso aplicativo Scanner
Criar gêmeos digitais para habilitar os serviços de digitalização pode ser um verdadeiro desafio para a operação da planta.
Nosso conhecimento em campo
O aplicativo Netilion Scanner da Endress+Hauser permite que clones digitais de todos os ativos instalados sejam criados rapidamente, possibilitando acesso contínuo ao nosso conjunto completo de serviços Netilion.
- Faça o download do aplicativo Netilion Scanner gratuitamente para dispositivo iPhone ou Android através do QR code disponível em todos os equipamentos Endress+Hauser e em diversos equipamentos de outros fabricantes
- Leia a etiqueta RFID para criar um gêmeo digital, incluindo fotos, tags, coordenadas de GPS, parâmetros de criticidade, número de série e mais

Combine dados para obter insights com o Netilion Analytics
Os gerentes de manutenção precisam cuidar de vários KPIs, como a quantidade de paradas na planta. Monitorar e otimizar tantos KPIs pode ser uma tarefa difícil, principalmente em operações complexas de plantas químicas.
Nosso conhecimento em campo
Acessando os gêmeos digitais dos ativos instalados, o Netilion Analytics da Endress+Hauser permite o monitoramento conveniente e preciso de todos os KPIs remotamente e em tempo real, assim como a extração de informações valiosas para aprimoramentos do processo.
- Obtenha total transparência sobre o número de ativos, fabricantes, equipamentos obsoletos e seus possíveis sucessores
- Analise e monitore gêmeos digitais de maneira automática e contínua
- Crie relatórios ao vivo, incluindo análise concisa da sua base instalada
- Teste o Netilion Analytics gratuitamente

Localize e resolva falhas rapidamente com o Netilion Health
Diante de falhas inesperadas, ações rápidas são vitais para evitar tempos de inatividade onerosos. Pode-se perder tempo procurando por soluções adequadas na documentação técnica.
Nosso conhecimento em campo
O Netilion Health é um serviço digital que, além de identificar e sinalizar as falhas, também fornece instruções sobre como solucioná-las.
- Acesse o Netilion Health com o tablet Field Xpert SMT70
- Resolva erros remotamente, evitando intervenções diretas no campo
- Tire vantagem do Netilion Health com segurança no campo e em áreas classificadas (zona Ex 2)
- Teste o Netilion Analytics gratuitamente

Segurança confiável de dados
Essa é a natureza competitiva da indústria química; a segurança dos dados é uma preocupação primordial para os operadores da planta que utilizam a IIoT.
Nosso conhecimento em campo
A IIoT da Endress+Hauser é certificada de ponta a ponta para máxima segurança dos dados. Dos equipamentos aos dados do cliente na nuvem, apenas os principais mecanismos de segurança são empregados:
- Faça a criptografia dos seus dados com códigos chaves longos (HTTPS / TLS com SHA-256)
- Coopere com centros de dados certificados (por ex., ISO 27001)
- Conte com a certificação por uma autoridade independente, licenciada pela "EuroCloud" com classificação 4 estrelas
Benefícios
O tempo de inatividade e manutenções não planejadas são problemas comuns na indústria química. A IIoT e o big data trazem novas possibilidades para resolver esses problemas. A Endress+Hauser desenvolveu o conceito e as ferramentas para ajudar nossos clientes da indústria química no processo de digitalização de suas plantas. Tudo de uma maneira segura e simples. Com a Endress+Hauser como sua parceira de longo prazo, você pode adotar a Internet Industrial das Coisas e começar a otimizar seus processos, aumentando a produtividade do seu time.
Principais fatos
30%
dos ativos instalados nas plantas são obsoletos e isso leva a paradas não planejadas.
Principais fatos
25.000
status da saúde de equipamentos disponíveis!
Principais fatos
0 horas
de esforço de programação no DCS/PLC graças à atualização automática dos equipamentos com IoT ligados à sua arquitetura.
Como podemos ajudar
A indústria química é caracterizada por intensa concorrência, e os dados de processo podem ajudar muito nesse sentido. Entretanto, as salas de controle ainda precisam explorar muito mais os benefícios ocultos na grande quantidade de dados produzidos pela instrumentação de campo. Composto por vários aplicativos e algoritmos de IoT, o ecossistema Netilion da Endress+Hauser permite transformar os dados de campo em ideias e ações úteis para melhoria de eficiência. E tudo isso sem custos de infraestrutura adicionais, pois a rede de loT acontece em paralelo à pirâmide de automação convencional.
- Obtenha conhecimento profundo de sua base instalada e tome decisões conduzidas por dados práticos e úteis. Com isso, você otimiza sua manutenção, produção, operações e cadeia de suprimentos
- Crie gêmeos digitais automaticamente através de equipamentos com sistema plug-and-play, sem necessidade de tocar no seu DCS!
- Localize e solucione remotamente falhas inesperadas de instrumentos de campo, por meio de tablets ou smartphones